Megoldások a feldolgozóipari berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért A feldolgozóipari berendezéseknek szélsőséges körülmények között is megbízhatóan kell termelniük. A szigorú biztonsági követelmények és a részben robbanásveszélyes területeket rejtő mostoha környezeti feltételek különleges követelményeket támasztanak a megbízható tápellátással szemben. Legyen szó a kitermelési/köztes területekről, a finomítókról vagy a vegyipari továbbfeldolgozásról – mi megbízható koncepciókat kínálunk a segédfeszültség-ellátáshoz.

Finomító

Megbízható tápellátási megoldásokra van szükség a feldolgozóipar számos alkalmazásában. Ilyenek a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika, valamint az irányítástechnika és a műszerezés, a vegyi üzemek robbanásveszélyes területein elhelyezett, távoli I/O-kkal ellátott csatlakozódobozok, a csővezetékek kompresszorállomásai vagy a különböző csomagegységek központi vagy decentralizált tápellátásai. Ezen alkalmazások mindegyike különböző kihívásokkal jár.

Itt tájékozódhat a különböző követelményeknek megfelelő termékeinkről és megoldásainkról, amelyek a teljesítményosztályok és a hálózati formák tekintetében az igényekhez igazíthatók.

A feldolgozóipar különböző területeit bemutató szemléltető grafika
A központi vezérlőhelyiségek tápellátása
A redundáns felépítésű tápellátási megoldások garantálják a központi vezérlőhelyiségek megbízható 24 V-os ellátását.
Tudjon meg többet
A központi vezérlőhelyiségek tápellátása
Tápellátás a csővezeték mentén
A kommunikációképes tápellátási megoldás lehetővé teszi a csővezeték állapotának felügyeletét. A szünetmentes tápegység, a túlfeszültség-védelem és a készülékvédő kapcsoló kombinációja lehetővé teszi a megbízható tápellátást.
Tudjon meg többet
Tápellátás a csővezeték mentén
A vegyi üzemben telepített terepi csatlakozódobozok tápellátása
A megbízható tápellátás sikeresen megvalósítható a túlfeszültség-védelemnek, a nagyteljesítményű tápegységnek és a kompakt készülékvédő kapcsolóknak köszönhetően.
Tudjon meg többet
A vegyi üzemben telepített terepi csatlakozódobozok tápellátása
Csomagegységek tápellátása
A csomagegységek megbízható tápellátása sikeresen megvalósítható QUINT POWER tápegységeinkkel. Ezen túlmenően az energiamérő készülékekkel mindig szemmel tarthatja az energiafogyasztást is.
Tudjon meg többet
Csomagegységek tápellátása
Kapcsolószekrény különböző termékekkel a feldolgozóipar számára

Kapcsolószekrény a feldolgozóipar központi vezérlőhelyiségeihez

A központi vezérlőhelyiségek megbízható tápellátása

A központi vezérlőhelyiségek megbízható tápellátása a folyamattechnikában döntő fontosságú a termelőberendezések zavartalan működése szempontjából. Ennek garantálása érdekében a középfeszültségtől a fogyasztóig gyakran redundáns tápellátási megoldásokat alkalmaznak. Ezek a túlfeszültség-védelemmel, a készülékvédő kapcsolókkal és az energiamérő készülékekkel kombinálva gondoskodnak a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáról.

A redundáns tápellátási megoldások lehetővé teszik azt, hogy az egyedi hibák ne vezessenek a létesítmény leállásához. A túlfeszültség-védelem kiküszöböli az elektromos hálózatban keletkező feszültségcsúcsokat, garantálva a kritikus elektronika hosszú üzemi élettartamát. Az energiamérő készülékek lehetővé teszik a létesítmény energiafogyasztásának nyomon követését és optimalizálását, és segítenek megfelelni az ISO 50001 szabványnak.

Termékeink a központi 24 V-os tápellátáshoz Szívesen támogatjuk Önt egyedi megoldásának létrehozásában.

Redundáns tápellátási megoldás több termékkel a kalapsínen
Tápellátás: QUINT POWER
Nagy teljesítményű tápegység a megbízható 24 V-os tápellátáshoz.
Tudjon meg többet
Tápellátás: QUINT POWER
QUINT ORING redundanciamodul
A redundanciamodulok átfogó redundanciát tesznek lehetővé egészen a fogyasztóig.
Tudjon meg többet
QUINT ORING redundanciamodul
FLT-SEC-T1+T2 túlfeszültség-védelem
Az FLT-SEC-T1+T2 kombinált levezető a lehető legjobb védelmet nyújtja az Ön berendezésének a villámáramok, valamint a villámcsapásokból és a tápellátó hálózatban végzett kapcsolási műveletekből származó túlfeszültségek ellen.
Tudjon meg többet
FLT-SEC-T1+T2 túlfeszültség-védelem
Elektronikus készülékvédő kapcsoló
A többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló védi az Ön berendezését.
Tudjon meg többet
Elektronikus készülékvédő kapcsoló
EMpro energiamérő készülék
Ezek mérik az energia- és teljesítményadatokat, és továbbítják azokat a fölérendelt irányító- és menedzsmentrendszerekbe.
Tudjon meg többet
EMpro energiamérő készülék
Biztosítós sorkapocs
A biztosítós sorkapcsok megvédik a vezetékeket és a készülékeket a túlterheléstől és a zárlatoktól.
Tudjon meg többet
Biztosítós sorkapocs
Csatlakozódoboz a csővezeték mentén

Csatlakozódoboz a csővezeték mentén

Megbízható tápellátás a csővezeték mentén

A csővezetékek nagy távolságokat hálóznak be, gyakran lakatlan területeken, valamint sivatagokon és az örök jégen keresztül húzódnak.

Az üzemeltetéshez szabályos távolságokban elhelyezett kompresszorállomásokra van szükség, és a környezetvédelem is megköveteli a szivárgást felügyelő mérőrendszereket. Ezen csővezetékek mentén elhelyezett, általában személyzet nélküli létesítmények tápellátása a mostoha környezeti feltételek kihívását rejti. A különleges hőmérsékletek, az akkumulátoros pufferelés áramkimaradás esetén és a távoli állapotfelügyelet különösen a tápellátási megoldásnál játszanak fontos szerepet.

Egy kommunikációs megoldás gondoskodik a csővezeték állapotának felügyeletéről. A szünetmentes tápegység, a túlfeszültség-védelem és a készülékvédő kapcsoló kombinációja lehetővé teszi a megbízható tápellátást.

A túlfeszültség-védelem megvédi az elektronikát a villámcsapás vagy más, a villamosenergia-hálózatban fellépő feszültségcsúcsok által okozott károktól. A jelzőérintkezőkkel ellátott készülékvédő kapcsolók védelmet nyújtanak a túlterhelés és a zárlat ellen, és szükség esetén tájékoztatást adnak. Ez a mérőrendszerek biztonságának és működőképességének fontos összetevője. A szünetmentes tápegység még áramkimaradás esetén is gondoskodik a megbízható tápellátásról.

Termékeink a csővezetékek mentén telepíthető csatlakozódobozokhoz Szívesen támogatjuk Önt egyedi megoldásának létrehozásában.

Kommunikációképes tápellátási megoldás a kalapsínen
Tápellátás: QUINT POWER
Nagyteljesítményű tápegység a megbízható 24 V-os tápellátáshoz.
Tudjon meg többet
Tápellátás: QUINT POWER
Szünetmentes tápellátás, QUINT
A QUINT UPS megbízhatóan táplálja az Ön alkalmazását a tápellátó hálózat kiesése esetén is.
Tudjon meg többet
Szünetmentes tápellátás, QUINT
CAPAROC elektronikus készülékvédőkapcsoló-rendszer
Testre szabható készülékvédelem intuitív kezeléssel és egyszerű tervezhetőséggel.
Tudjon meg többet
CAPAROC elektronikus készülékvédőkapcsoló-rendszer
Biztosítós sorkapocs
A biztosítós sorkapcsok megvédik a vezetékeket és a készülékeket a túlterheléstől és a zárlatoktól.
Tudjon meg többet
Biztosítós sorkapocs
FLT-MB villám- és túlfeszültség-védelem
A kompakt kivitelű, T1+T2+T3 típusú FLT-MB... kombinált levezető újszerű szikraközével optimálisan megvédi az Ön rendszereit és berendezéseit a villámáramok és a túlfeszültségek ellen.
Tudjon meg többet
FLT-MB villám- és túlfeszültség-védelem
Energiatárolók
Az illeszkedő energiatárolóval az UPS mindig optimális tápellátást nyújt a berendezése számára.
Tudjon meg többet
Energiatárolók
Terepi csatlakozódoboz egy vegyi üzemben

Terepi csatlakozódoboz egy vegyi üzemben

A vegyi üzemben telepített terepi csatlakozódobozok megbízható tápellátása

A vegyi üzemekben számos részberendezés távoli I/O-k használatával automatizálva van. Ezek nem légkondicionált vezérlőhelyiségekben, hanem közvetlenül a mostoha környezetben, csövek, csővezetékek és gépegységek között helyezkednek el, gyakran robbanásveszélyes területen is.

A távoli I/O állomás rendelkezésre állási követelményeitől függően az energiaellátás redundáns kivitelű is lehet. Ha a csatlakoztatott műszerek exponált helyeken, a magasban, tartályokon, csőhidakon vagy desztillálóoszlopokon vannak elhelyezve, akkor a szenzorok és aktorok túlfeszültség-védelmét is meg kell valósítani. A készülékvédő kapcsolók ezenkívül a túlterhelés és a zárlatok ellen is védelmet nyújtanak.

Termékeink a vegyi üzemekben telepíthető csatlakozódobozokhoz Szívesen támogatjuk Önt egyedi megoldásának létrehozásában.

Tápellátási megoldás robbanásveszélyes területekhez, a kalapsínen
Tápellátás: QUINT POWER Plus változat
A QUINT POWER Plus változat megoldja a nagy igényeket támasztó alkalmazások tápellátását, szélsőséges környezeti feltételek között is.
Tudjon meg többet
Tápellátás: QUINT POWER Plus változat
TTC-6P túlfeszültség-védelem
A védelmi dugaszból, alapelemből, integrált állapotjelzőből és bontókésből álló kétrészes túlfeszültség-védelem megvédi a 2 eres földpotenciál-független üzemű jeláramköröket, pl. a 0(4) ... 20 mA-es áramhurkokat.
Tudjon meg többet
TTC-6P túlfeszültség-védelem
Kétemeletes karos biztosítós kapocs
A kétemeletes karos biztosítós kapcsok lehetővé teszik egy biztosított és egy nem biztosított potenciál egyetlen kapcson keresztül való átvezetését.
Tudjon meg többet
Kétemeletes karos biztosítós kapocs
Kapcsolószekrény csomagegységekhez (Package Units)

Kapcsolószekrény csomagegységekhez (Package Units)

Csomagegységek megbízható tápellátása

A nagyméretű folyamattechnikai létesítmények, például a vegyi üzemek vagy a finomítók automatizálása a több ezer szenzor és aktor mellett nagyszámú úgynevezett csomagegységet (Package Unit) is tartalmaz. Ezek önálló gépek vagy gépcsoportok, amelyek gyakran PLC-vel és saját mérés- és szabályozástechnikával vannak ellátva. Ilyenek például a szűrő-, szárító- vagy temperálóegységek, reaktorok, centrifugák vagy adagolószivattyúk stb. A kritikusság mértékétől függően ezek az egységek redundáns kivitelűek is lehetnek.

Amilyen különbözőek ezek a gépek, olyan különböző felépítésűek a kapcsolószekrényeik is. Példaként itt egy temperáló berendezés vezérlését mutatjuk be. Negyedik generációs QUINT POWER tápegységünk elegendő tartalékot bocsát rendelkezésre a PLC és számos elektronikusan biztosított relé, kontaktor és jelátalakító tápellátásához. A teljes fogyasztást egy energiamérő készülék felügyeli.

Termékeink a csomagegységekhez Szívesen támogatjuk Önt egyedi megoldásának létrehozásában.

Biztosított tápellátási megoldás a kalapsínen
Tápellátás: QUINT POWER
Nagyteljesítményű tápegység a megbízható 24 V-os tápellátáshoz.
Tudjon meg többet
Tápellátás: QUINT POWER
Elektronikus készülékvédő kapcsoló
A többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló védi az Ön berendezését.
Tudjon meg többet
Elektronikus készülékvédő kapcsoló
Biztosítós sorkapocs
A biztosítós sorkapcsok megvédik a vezetékeket és a készülékeket a túlterheléstől és a zárlatoktól.
Tudjon meg többet
Biztosítós sorkapocs
IoT-képes EMpro energiamérő készülék
A Proficloud.io EMMA szolgáltatással kombinálva lehetővé teszi a digitalizált energia- és teljesítményadatok elemzését.
Tudjon meg többet
IoT-képes EMpro energiamérő készülék
Jelvezetékek túlfeszültség-védelme a kapcsolószekrény kalapsínjén elhelyezett biztosítótartókban lévő biztosítókkal

Túlfeszültség-védelem jelvezetékekhez való biztosítókkal

Szenzorok és aktorok biztosítása és védelme

A szenzorok, aktorok vagy vezérlők optimális feszültségellátásának biztosítása érdekében a szelektív biztosító és a túlfeszültség-védelem összehangolt kombinációit kínáljuk.

Függetlenül attól, hogy a vezetékek egy központi vagy egy decentralizáltan felépített kapcsolóhelyiségből, egy csatlakozódobozból vagy egy csomagegységből indulnak, túlfeszültségek, zárlatok vagy túlterhelések a 24 V-os oldalon is előfordulhatnak.

A mindössze 6 mm beépítési szélességű TERMITRAB complete helytakarékos módon védi a szenzorokat és aktorokat a túlfeszültségektől. A kereskedelmi forgalomban kapható, 5 x 20 mm méretű miniatűr biztosítókhoz illeszkedő biztosítótartóval zárlat és túlterhelés elleni szelektív védelem garantálható maximális helytakarékosság mellett.

Ha a túláramvédelemhez állapotjelzésre és a távoli visszaállítás lehetőségére van szükség, akkor az 1 A-nél kisebb áramokhoz való PTCB eFuse elektronikus készülékvédő kapcsolókat ajánljuk.

A berendezések nagyfokú rendelkezésre állását biztosító megoldásainkkal a megbízható energiaellátás gyorsan és egyszerűen megvalósítható a betáplálástól az érzékelőig vagy a vezérlőig.

Termékeink a szenzorok és aktorok megbízható működéséhez

Interaktív képtérkép: A jelek túlfeszültségek és -áramok elleni védelmére szolgáló termékek példaszerű választéka.
Túlfeszültség-védelem jelinterfészekhez
Különösen a folyamattechnikában nagyon fontos a jelek, szenzorok vagy aktorok védelme a túlfeszültségek okozta kiesések ellen.
Tudjon meg többet
Túlfeszültség-védelem jelinterfészekhez
Biztosítótartó, TTC-6-FC
A kereskedelmi forgalomban kapható 5 x 20 mm-es miniatűr biztosítókhoz való biztosítótartó helytakarékos védelmet nyújt a jeláramkörök túlterhelése ellen.
Tudjon meg többet
Biztosítótartó, TTC-6-FC
PTCB eFuse elektronikus készülékvédelem
A PTCB eFuse egycsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók kényelmes védelmet nyújtanak 1 A-nél kisebb áramok esetén.
Tudjon meg többet
PTCB eFuse elektronikus készülékvédelem