Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Megoldások a járműipari berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért A járműipar sok alkalmazása az idő szempontjából kritikus. Minden megszakadás jelentős hatással van a berendezések üzemelésére és termelésére. Válasszon Ön is megbízható és sok funkcióval ellátott tápellátási megoldást. Ez redundáns vagy megszakítás nélküli kialakításával, valamint túlfeszültség-védelemmel és készülékvédő kapcsolókkal kombinálva garantálja a berendezések zavartalan üzemelését. Az intelligens termékeknek és a monitoring-megoldásoknak köszönhetően Ön folyamatosan tájékoztatást kap berendezéseinek állapotáról.

Járműipar

Az autógyártás sematikus felépítése

Interaktív képtérkép: az autógyártás felépítése
Présmű
A présmű a karosszériák gyártásának belépője. Itt stancolják, sajtolják és formázzák a karosszéria első elemeit. A kiesés az alkatrészellátás megszakadását jelenti a gyártósoron.
Redundáns ellátási megoldásainkhoz
Présmű
Karosszéria
A karosszériagyártás során a sajtolt elemek összeillesztésével áll össze a karosszéria. A számtalan hegesztési pontot robotok sokasága hegeszti össze nagy pontossággal. Annak érdekében, hogy elkerüljék a működtetőelemek kommunikációra adott visszahatásait, itt még külön tápegységeket is használnak. Ez azt jelenti, hogy kiesés esetén a rendszerek mindig olyan kiindulási pontra állíthatók, amely lehetővé teszi a gyártási rész gyors újraindítását.
Kommunikatív ellátási megoldásainkhoz
Karosszéria
Fényezőüzem
A fényezőüzemben az anyagmozgatás vagy a kemencében lévő ventilátorok kiesése súlyos következményekkel jár. Az autók karosszériája egy ilyen kiesés során tönkremegy. A redundancia elengedhetetlen.
Redundáns ellátási megoldásainkhoz
Fényezőüzem
Végszerelés
Az ügyfelek egyéni kívánságainak teljesítése érdekében a járművek ma már nagy változatosságot mutatnak. Ez számtalan kombinációt eredményez. Kifinomult logisztika és összetett adatkezelés szükséges ahhoz, hogy minden alkatrészt a megfelelő időben a megfelelő járműbe szereljenek be. A megbízható kommunikáció alapvető követelmény ezen a területen.
Kommunikációs megoldásainkhoz
Végszerelés
A hajtási lánc gyártása
A hajtási lánc gyártása állít elő mindent, ami a jármű meghajtásához szükséges. Ehhez számtalan folyamatlépésre van szükség a nagy kiterjedésű üzemekben. A hely itt is különleges kérdés. A rendszerek moduláris, decentralizált kialakítása érdekében a kompakt tápellátási megoldások számos előnyt kínálnak.
Kompakt ellátási megoldásainkhoz
A hajtási lánc gyártása

Redundáns tápellátási megoldások

A redundáns tápellátási megoldás gondoskodik a maximális üzembiztonságról. Állítsa össze Ön is moduláris megoldását a mi termékkínálatunkból. Válassza ki a megfelelő összetevőket a következők közül: túlfeszültség-védelem, energiafelügyelet, tápellátás, redundanciamodul, szünetmentes tápellátás és készülékvédő kapcsoló.

Redundáns tápellátási megoldás 20 A-ig: ez a megoldás két QUINT POWER tápegységet tartalmaz, amelyeket egy redundanciamodul csatolásmentesít. Ilyen módon egy tápegység kiesése nem vezet a berendezés leállásához. A kompakt puffermodul további biztonságot nyújt. Így rövid idejű áramkimaradások esetén is megvalósítható a zavartalan tápellátás. A túlfeszültség-védelem és a CBM elektronikus készülékvédő kapcsolók megvédik a tápegységeket a tranziens eseményektől az AC oldalon, illetve a túlterheléstől és a zárlattól a DC oldalon.

Interaktív kép: Redundáns 20 A-es tápellátási megoldás
Tápellátás: QUINT POWER
Nagy teljesítményű tápellátás a megbízható 24 V-os ellátáshoz.
Tudjon meg többet
Tápellátás: QUINT POWER
QUINT ORING redundanciamodul
A redundanciamodul gondoskodik az átfogó redundanciáról, egészen a fogyasztóig.
Tudjon meg többet
QUINT ORING redundanciamodul
T2 típusú túlfeszültség-védelem
Véd a közvetett villámcsapásokból vagy a kapcsolási eseményekből származó túlfeszültségek ellen.
Tudjon meg többet
T2 típusú túlfeszültség-védelem
QUINT puffermodul
Védje meg Ön is alkalmazását, és hidalja át az akár több másodperc hosszúságú áramkimaradásokat is.
Tudjon meg többet
QUINT puffermodul
Elektronikus készülékvédő kapcsoló
A többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló védi az Ön berendezését.
Tudjon meg többet
Elektronikus készülékvédő kapcsoló
Redundáns 20 A-es tápellátási megoldás

Redundáns 20 A-es tápellátási megoldás

Önnek nyújtott előnyök

  • Megbízható tápellátás a redundáns felépítés révén
  • Szimmetrikus terhelésmegosztás és folyamatos felügyelet egészen a fogyasztóig
  • Rövid idejű áramkimaradások áthidalása
  • Az elektronikus készülékvédő kapcsolók hiba esetén megakadályozzák a kapcsolóüzemű tápegység kimeneti feszültségének letörését, valamint jelzik az üzemzavarokat
  • A túlfeszültség-védelem jelentősen növeli a berendezések rendelkezésre állását a tranziens zavarok elleni védelem révén

Max. 40 A-es redundáns tápellátási megoldás: ez a megoldás redundáns felépítést kínál egy kiegészítő szünetmentes tápegységgel, hosszabb áramkimaradásokhoz is. Az EMpro energiamérő készüléknek köszönhetően ezenkívül lehetővé teszi a hatékony energiafelügyeletet is. A CAPAROC elektronikus készülékvédőkapcsoló-rendszer információkat nyújt Önnek az egyes terhelések fogyasztásáról. Ezek alapján idejekorán felismerheti a szabálytalanságokat, és kicserélheti a károsodás előtti állapotban levő terheléseket, mielőtt bekövetkezik a berendezés tervezetlen kiesése.

Interaktív kép: Redundáns 40 A-es tápellátási megoldás
Tápellátás: QUINT POWER
Nagy teljesítményű tápellátás a megbízható 24 V-os ellátáshoz.
Tudjon meg többet
Tápellátás: QUINT POWER
QUINT S-ORING redundanciamodul
A redundanciamodulok átfogó redundanciát tesznek lehetővé egészen a fogyasztóig.
Tudjon meg többet
QUINT S-ORING redundanciamodul
Szünetmentes tápellátás, QUINT
A QUINT UPS megbízhatóan táplálja az Ön alkalmazását a tápellátó hálózat kiesése esetén is.
Tudjon meg többet
Szünetmentes tápellátás, QUINT
Energiatárolók
Az illeszkedő energiatárolóval az UPS mindig optimális tápellátást nyújt a berendezése számára.
Tudjon meg többet
Energiatárolók
CAPAROC elektronikus készülékvédőkapcsoló-rendszer
Testre szabható készülékvédelem intuitív kezeléssel és egyszerű tervezhetőséggel.
Tudjon meg többet
CAPAROC elektronikus készülékvédőkapcsoló-rendszer
T2 típusú túlfeszültség-védelem
Véd a közvetett villámcsapásokból vagy a kapcsolási eseményekből származó túlfeszültségek ellen.
Tudjon meg többet
T2 típusú túlfeszültség-védelem
EMpro energiamérő készülék
Ezek mérik az energia- és teljesítményadatokat, és továbbítják azokat a fölérendelt irányító- és menedzsmentrendszerekbe.
Tudjon meg többet
EMpro energiamérő készülék
Redundáns 40 A-es tápellátási megoldás

Redundáns 40 A-es tápellátási megoldás

Önnek nyújtott előnyök

  • Megbízható tápellátás a redundáns felépítés révén
  • Átfogó redundancia és folyamatos felügyelet egészen a fogyasztóig
  • Megbízható tápellátás hosszabb hálózatkimaradások esetén is
  • Az elektronikus készülékvédő kapcsolók hiba esetén megakadályozzák a kapcsolóüzemű tápegység kimeneti feszültségének letörését, valamint jelzik az üzemzavarokat
  • A túlfeszültség-védelem jelentősen növeli a berendezések rendelkezésre állását a tranziens zavarok elleni védelem révén
  • Berendezésfelügyelet a folyamatos energiafelügyelet révén

Kommunikációképes tápellátási megoldás

A kommunikációképes 24 V-os tápellátási megoldás gondoskodik az adatok nagyobb átláthatóságáról, és ezáltal a berendezések nagyobb rendelkezésre állásáról. A központi interfész lehetővé teszi a QUINT POWER tápellátás integrálását a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer hálózati protokolljába, lehetővé téve ezáltal a teljes adatkonzisztenciát a 400 V-os primer oldaltól egészen a terhelés 24 V-os tápellátásáig. Így a létesítmény állapota mindig az Ön szeme előtt van. Még nagyobb rendelkezésre állást tesz lehetővé a puffermodul és a túlfeszültség-védelem.

Interaktív kép: Kommunikációképes tápellátási megoldás
T2 típusú túlfeszültség-védelem
Véd a közvetett villámcsapásokból vagy a kapcsolási eseményekből származó túlfeszültségek ellen.
Tudjon meg többet
T2 típusú túlfeszültség-védelem
Tápellátás: QUINT POWER
Nagy teljesítményű, kommunikációképes tápellátás a megbízható 24 V-os ellátáshoz.
Tudjon meg többet
Tápellátás: QUINT POWER
QUINT puffermodul
A puffermodulok megvédik az Ön alkalmazását az akár több percig tartó áramkimaradásoktól.
Tudjon meg többet
QUINT puffermodul
CAPAROC elektronikus készülékvédőkapcsoló-rendszer
Testre szabható készülékvédelem intuitív kezeléssel és egyszerű tervezhetőséggel.
Tudjon meg többet
CAPAROC elektronikus készülékvédőkapcsoló-rendszer
Kommunikációképes tápellátási megoldás

Kommunikációképes tápellátási megoldás

Önnek nyújtott előnyök

  • Minden lényeges üzemi adat továbbítása terepi buszon keresztül a vezérlőhöz, a biztosítórendszeren keresztül
  • Az üzemi adatok teljes áttekinthetősége a bemenettől egészen az egyes biztosítókig
  • Az állásidők minimálisra csökkennek
  • Rövid idejű áramkimaradások áthidalása
  • A túlfeszültség-védelem jelentősen növeli a berendezések rendelkezésre állását a tranziens zavarok elleni védelem révén

Kompakt tápellátási megoldás decentralizált alkalmazásokhoz

A kompakt, redundáns felépítésű megoldás lehetővé teszi a decentralizált berendezések megbízható egyfázisú tápellátását. A távoli vezérlők vagy gépek kontrollált leállításának lehetővé tétele érdekében a kiegészítő szünetmentes tápellátás gondoskodik a szükséges energiatartalékról. A keskeny elektronikus készülékvédő kapcsolók védelmet nyújtanak a túlterhelés és zárlat által okozott kiesések ellen.

Interaktív kép: Kompakt tápellátási megoldás decentralizált alkalmazásokhoz
Szünetmentes tápellátás, QUINT
A QUINT UPS megbízhatóan táplálja az Ön alkalmazását a tápellátó hálózat kiesése esetén is.
Tudjon meg többet
Szünetmentes tápellátás, QUINT
Energiatárolók
Az illeszkedő energiatárolóval az UPS mindig optimális tápellátást nyújt a berendezése számára.
Tudjon meg többet
Energiatárolók
PTCB elektronikus készülékvédő kapcsoló
A keskeny készülékvédő kapcsoló az Ön követelményeinek megfelelő védelmet kínál.
Tudjon meg többet
PTCB elektronikus készülékvédő kapcsoló
QUINT ORING redundanciamodul
A redundanciamodul gondoskodik az átfogó redundanciáról, egészen a fogyasztóig.
Tudjon meg többet
QUINT ORING redundanciamodul
PLT-SEC túlfeszültség-védelem
A T3 típusú PLUGTRAB SEC túlfeszültség-védelemmel Ön is megvédheti alkalmazását.
Tudjon meg többet
PLT-SEC túlfeszültség-védelem
QUINT POWER tápellátás < 100 W
Nagyteljesítményű és helytakarékos tápellátás 100 W-ig.
Tudjon meg többet
QUINT POWER tápellátás < 100 W
Kompakt megoldás decentralizált alkalmazásokhoz

Kompakt megoldás decentralizált alkalmazásokhoz

Önnek nyújtott előnyök

  • Megbízható tápellátás a redundáns felépítés révén
  • Szimmetrikus terhelésmegosztás és folyamatos felügyelet egészen a fogyasztóig
  • Megbízható tápellátás hosszabb hálózatkimaradások esetén is
  • Az elektronikus készülékvédő kapcsolók hiba esetén megakadályozzák a kapcsolóüzemű tápegység kimeneti feszültségének letörését, valamint jelzik az üzemzavarokat
  • A túlfeszültség-védelem jelentősen növeli a berendezések rendelkezésre állását a tranziens zavarok elleni védelem révén