Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Redundáns rendszer-tápellátás nagy igényeket támasztó alkalmazásokhoz Az eljárástechnikai rendszerek nagyfokú rendelkezésre állást igényelnek. A rövid megszakítások is költséges leállásokat okozhatnak. A szélsőséges körülményeknek is ellenálló, hosszú élettartamú redundáns rendszer biztonságot kínál.

A redundáns rendszer-tápellátás alkatrészei kalapsínre szerelve

A biztonságos és redundáns tápellátó rendszer és a előretekintő karbantartás gondoskodik a legmagasabb szintű üzembiztonságról. A QUINT POWER tápegységek és a QUINT S-ORING redundanciamodulok kombinációja csatolásmentesíti a tápellátó hálózatokat, és a vezetékeket egymástól végig elválasztva vezeti el a terhelésig. A szimmetrikus terheléselosztás és az elválasztott kábelvezetés mellett a rendszer képes az összes komponens teljes körű felügyeletére is. ​

Redundáns rendszer-tápellátás nagy igényeket támasztó alkalmazásokhoz
PLUGTRAB SEC túlfeszültség-védelem
Megbízható védelem a túlfeszültségek ellen az Ön alkalmazásai számára.
Tudjon meg többet
PLUGTRAB SEC túlfeszültség-védelem
QUINT POWER tápegység
Nagy teljesítményű tápellátás a megbízható 24 V-os ellátáshoz.
Tudjon meg többet
QUINT POWER tápegység
QUINT S-ORING redundanciamodul
A redundanciamodulok átfogó redundanciát tesznek lehetővé egészen a fogyasztóig.
Tudjon meg többet
QUINT S-ORING redundanciamodul
PTCB elektronikus készülékvédő kapcsoló
A legkeskenyebb védelem az Ön igényei szerint.
Tudjon meg többet
PTCB elektronikus készülékvédő kapcsoló

Önnek nyújtott előnyök

  • Átfogó redundancia és folyamatos felügyelet egészen a fogyasztóig
  • A szekunder oldal kétszeres túlfeszültség-védelme SIL3 tanúsítással
  • Az elektronikus készülékvédő kapcsolók hiba esetén megakadályozzák a kapcsolóüzemű tápegység kimeneti feszültségének letörését, valamint jelzik az üzemzavarokat
  • A túlfeszültség-védelem jelentősen növeli a berendezések rendelkezésre állását a tranziens zavarok elleni védelem révén
  • A dugaszolható túlfeszültség-védelem előretekintően vizsgálható a Checkmaster2 készülékkel

A Power Reliability megoldás összefoglalva