Áramváltók új és felújítási installációkhoz

Áramváltók új és felújítási installációkhoz

A PACT áramváltók teljes termékcsaládot kínálnak a nagy váltakozó áramok 1 A-es és 5 A-es szekunder árammá való átalakításához. A Rogowski-tekercsen alapuló PACT RCP áramváltók tökéletesen kiváltják a hagyományos áramváltókat a felújítási installációknál. A könnyen kezelhető Rogowski-tekercset kényelmesen fel lehet szerelni a berendezésrészek leszerelése nélkül − ott is, ahol a hely szűkös egy utólag beépíthető áramváltó számára.

További információk

PACT RCP áramváltók felújítási installációkhoz

Videó: PACT RCP áramváltók felújítási installációkhoz
PACT RCP áramváltók felújítási installációkhoz MovingImage
PACT RCP áramváltók felújítási installációkhoz: gyors telepítés a legszűkösebb helyeken is

PACT RCP áramváltók felújítási installációkhoz

A Rogowski-tekercsen alapuló PACT-RCP áramváltók ott is kényelmesen felszerelhetők, ahol az utólag beépíthető áramváltók számára szűk a hely. Az univerzális árammérő rendszerrel a váltakozó áramok 4000 A AC határértékig mérhetők. Éljen a gyors szerelés lehetőségével, és kímélje meg magát a berendezésrészek leszerelésétől.

Az Ön előnyei a felújítási installációkhoz való PACT RCP áramváltók alkalmazásakor

  • A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a Rogowski-tekercsnek a berendezésrészek kiszerelése nélküli egyszerű beépítésének köszönhetően
  • Max. 4000 A nagyságú váltakozó áramok átalakítása egyetlen áramváltó-mérőrendszerrel
  • A felharmonikusok és tranziensek fázishelyes érzékelése széles, 10 és 5000 Hz közötti frekvenciatartományban
  • A Rogowski-tekercs biztonságosan rögzíthető, a mérési pontosság pedig nagy a professzionális tartószerkezetnek köszönhetően
  • A felújítási installációkhoz való PACT RCP áramváltók a COMPLETE line rendszer részei
PACT RCP UV-védelemmel

Kültéri árammérés: Rogowski-tekercs UV-védelemmel

Jó védelem

A kültéren alkalmazható Rogowski-tekercset UV-álló házzal és UV ellen védett vezetékekkel láttuk el. Ez megfelelő védelmet nyújt a tartós szabadtéri alkalmazáshoz.

PACT áramváltók új beruházásokhoz: egyszerű és szerszám nélküli vezetékezés direkt rugós csatlakozástechnikával

PACT áramváltók új beruházásokhoz

A PACT áramváltók teljes termékcsaládot kínálnak a nagy váltakozó áramok 1 A-es és 5 A-es szekunder árammá való átalakításához. A direkt rugós csatlakozású változatok megkönnyítik a vezetékezést. A PACT áramváltók az Ön áramméréseihez különböző áttételi viszonyokkal, pontossági osztályokkal és méretezési teljesítménnyel kaphatók.

Az Ön előnyei az új installációkhoz való PACT RCP áramváltóink alkalmazásakor

  • Gyors, biztonságos és szerszám nélküli vezetékezés a jól átlátható, szemben elhelyezkedő, direkt rugós csatlakozóhelyekre
  • Előny az Ön biztonsága szempontjából: biztos leválasztás 1000 V-ig az EN 50178 szerint
  • A terheléscsúcsok megbízható érzékelése a primer méretezési áram 120%-át kitevő termikus névleges tartós áramnál
Intelligens energiamonitoring
Termékek és szolgáltatások az Ön energiamenedzsmentjéhez
Az energia egyszerű menedzselése: innovatív és egymással összehangolt érzékelő- és méréstechnikai termékeink választéka sok ráfordítást takarít meg Önnek az energiaadatok rögzítése során. A jövőorientált kommunikációs megoldások és digitális szolgáltatások segítik Önt az adatok integrálásában, további feldolgozásában és előkészítésében.
Brosúra
Az Energiamonitoring brosúra fekszik az e-papírt mutató táblagép mellett