A váltakozó áramok érzékeléséhez egészen 4 000 A-ig csupán egyetlen kompakt tekercstípus szükséges. A frekvenciaspektrum 40-től 20 000 Hz-ig terjed. Ezáltal fázispontosan megmérhetők a felharmonikusok és tranziensek. Nincs sem mágneses telítődés, sem veszélyes nyitott feszültség.
Ez egy egyedi cikk; kérjük, rendelje meg a teljes készletet! A mérőátalakító az eléje kapcsolt Rogowski-tekercs mV-os jelét dolgozza fel. A mérőátalakítón 8 árammérési tartomány (100 A ... 4000) A AC állítható be; max. kimeneti áram: 1 A AC.