PACT RCP-4000A-1A-D190 - Áramváltó
2904923

A készlet egy 1 A-es mérőátalakítóból és egy jelvezetékkel ellátott Rogowski-tekercsből áll. A Rogowski-tekercs hossza: 600 mm, átmérője: 190 mm. A jelvezeték hossza: 3 m. A Rogowski-tekercs áramsínek és erősáramú vezetékek váltakozó áramát méri.

Termékrészletek










Kompatibilis termékek