Marketingmotívum Utólagos felszerelésre alkalmas áramváltók lebegnek a térben

Utólag beépíthető áramváltók

A PACT RCP Rogowski-tekercsen alapuló utólag beépíthető áramváltóink akár 4000 A-ig terjedő váltakozó áramokat is képesek érzékelni, és azokat az utána kapcsolt mérőváltótól függően váltakozó szekunder árammá vagy váltakozó áramú mV-os jellé alakítani. A max. 100 A-es kisebb áramokhoz a PACT SPC utólag beépíthető áramváltót ajánljuk. Különösen praktikus a Rogowski-tekercseknek vagy az áramváltóknak az EMpro energiamérő készülékeinkhez való közvetlen csatlakoztatásának lehetősége.

Go to Product Detail Page for item 2906231
PACT RCP-4000A-UIRO-D95 - Áramváltó
PACT RCP-4000A-UIRO-D95 - Áramváltó
2906231

Egy csavaros csatlakozástechnikájú 4 utas leválasztó erősítőből és egy, áramsínek és erősáramú vezetékek váltakozó áramainak mérésére szolgáló 300 mm hosszú / 95 mm átmérőjű Rogowski-tekercsből álló készlet.
A kimeneti oldalon a leválasztó erősítő 8 különböző szabványos jelet ad ki, amelynek egy kontaktus kimenete is van.

Go to Product Detail Page for item 2906234
PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 - Áramváltó
PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 - Áramváltó
2906234

Egy direkt rugós csatlakozástechnikájú 4 utas leválasztó erősítőből és egy, áramsínek és erősáramú vezetékek váltakozó áramainak mérésére szolgáló 300 mm hosszú / 95 mm átmérőjű Rogowski-tekercsből álló készlet.
A kimeneti oldalon a leválasztó erősítő 8 különböző szabványos jelet ad ki, amelynek egy kontaktus kimenete is van.

Önnek nyújtott előnyök

  • Új mérési pontok utólagos felszerelése az elektromos vezetékek megbontása nélkül
  • Praktikus közvetlen csatlakozás az összes 0 … 1 A AC árambemenetű EMpro energiamérő készülékhez
  • Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
  • Biztonságos rögzülés a gyűjtősíneken illetve kör keresztmetszetű vezetőkön a professzionális rögzítési lehetőségek révén
  • Minden alkalmazáshoz illeszthető a választható mérési tartományoknak köszönhetően

PACT RCP áramváltók felújítási installációkhoz

Az Önnek nyújtott előnyök részletezése

Áramváltó a PACT RCP utólagos felszereléséhez: rézsínre történő felszerelés
Áramváltó a PACT RCP utólagos felszereléséhez: UV-védett Rogowski-tekercs
A PACT RCP utólagos felszerelésére szolgáló áramváltó részletes nézete: mérőváltó nyolc árammérési tartományban
Áramváltó a PACT RCP utólagos felszereléséhez: rézsínre történő felszerelés

A váltakozó áramok érzékeléséhez egészen 4 000 A-ig csupán egyetlen kompakt tekercstípus szükséges. A frekvenciaspektrum 40-től 20 000 Hz-ig terjed. Ezáltal fázispontosan megmérhetők a felharmonikusok és tranziensek. Nincs sem mágneses telítődés, sem veszélyes nyitott feszültség.

Áramváltó a PACT RCP utólagos felszereléséhez: UV-védett Rogowski-tekercs

Az UV-változatú Rogowski-tekercset a tartós kültéri alkalmazáshoz UV-álló házzal és UV ellen védett vezetékekkel láttuk el.

A PACT RCP utólagos felszerelésére szolgáló áramváltó részletes nézete: mérőváltó nyolc árammérési tartományban

Az utána kapcsolt mérőváltó a standard áramváltóval azonos, 0 ... 1 A AC tipikus szekunder áramot szolgáltat. A DIP kapcsoló segítségével nyolc különböző árammérés-tartomány közül lehet választani. Az optimális mérési pontosság érdekében a tekercsek hosszkülönbségei egyszerűen, potenciométerrel kiegyenlíthetők.

Optimális együttműködés az EMpro energiamérő készülékeinkkel Praktikus közvetlen csatlakozás külső mérőváltó nélkül

EMpro energiamérő készülékeink bizonyos terméktípusai alkalmasak a Rogowski-tekercsek gyártótól független közvetlen csatlakoztatására. A mV-os jelet a készülék feldolgozza, ezért nincs szükség külső mérőváltóra. Ha a Phoenix Contact Rogowski-tekercsét választja, akkor egyszerre élvezheti a nagyon nagy mérési pontosság és a különösen egyszerű konfigurálhatóság előnyeit. A tekercs csatlakoztatásakor a firmware-en keresztül szükség esetén meg lehet fordítani az adott fázist. A két vezeték átkötése már nem szükséges.

Rendszertopológia: energiaadatok központi gyűjtése egy PACT RCP Rogowski-tekerccsel és egy EMpro energiamérő készülékkel

Energiaadatok központi gyűjtése egy PACT RCP Rogowski-tekerccsel és egy EMpro energiamérő készülékkel

Intelligens energiamonitoring
Termékek és szolgáltatások az Ön energiamenedzsmentjéhez

Az energia egyszerű menedzselése: innovatív és egymással összehangolt érzékelő- és méréstechnikai termékeink választéka sok ráfordítást takarít meg Önnek az energiaadatok rögzítése során. A jövőorientált kommunikációs megoldások és digitális szolgáltatások segítik Önt az adatok integrálásában, további feldolgozásában és előkészítésében.

Brosúra
Brosúra: Energiamonitoring