Minden csatlakozási pont azonnal hozzáférhető az elveszíthetetlen kapocsfedél 90°-os elfordításával. Egyidejűleg megtörténik az áramváltó rövidre zárása annak érdekében, hogy meg lehessen védeni azt a károsodástól, ha a vezetőket az aktív üzem közben a szekunder oldalon lekötik. Az elektromos vezetők biztonságosan csatlakoztathatók a jól bevált csavaros csatlakozástechnikával.
A forgatható fedél szilárdan rögzítve van az áramváltó házában, és ez további előnyöket kínál: először is nem lehet elveszíteni, másodszor pedig Ön azonnali vizuális megerősítést kap arról, hogy a készüléket biztonságosan megérintheti, ha a fedelet visszafordítja az eredeti helyzetébe.
Kábelre húzható áramváltó, 200 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 5 VA névleges teljesítmény