PACT MCR-V2-6015-85-PT
-
Áramváltó
2907417
Sínre húzható áramváltó csavaros és direkt rugós csatlakozással, vezetékcsatlakoztatás közvetlenül felülről bedugva, szerszámra nincs szükség. Választható: primer áram (200 ... 1600) A AC, szekunder áram (1 vagy 5) A AC, pontossági osztály 0,5 vagy 1, VA-teljesítmény
Termékrészletek
Terméktípus | Current transformer |
Névleges szigetelési feszültség | 1 kV (Fázis/nullavezető) |
Általános adatok | |
Hitelesítésre alkalmas | nem |
Áramváltó típusa | Áramsínre húzható áramváltók |
Áramváltó | |
Méretezési teljesítmény | 1,25 VA |
2,5 VA | |
3,75 VA | |
5 VA | |
10 VA | |
15 VA | |
20 VA | |
30 VA | |
Névleges termikus rövid idejű áram | Ith = 60 * In |
Termikus tartós méretezési áram | Id = 1,2 * In |
Méretezési lökőáram | Idyn = 2,5 * Ith |
Méretezési frekvencia fn | 50 Hz |
60 Hz | |
Primer méretezési áram Ipn | 0 A AC ... 200 A AC |
0 A AC ... 300 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 500 A AC | |
0 A AC ... 600 A AC | |
0 A AC ... 750 A AC | |
0 A AC ... 800 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
0 A AC ... 1250 A AC | |
Hitelesítésre alkalmas | nem |
Áramváltó típusa | Áramsínre húzható áramváltók |
Jel | |
Megnevezés | Áramkimenet |
Szekunder méretezési áram Isn | 1 A AC (típusfüggő) |
5 A AC (típusfüggő) | |
Túláram-korlátozási tényező | FS 5 |
Pontossági osztály | 0,5 (típusfüggő) |
1 (típusfüggő) |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 1 mm² ... 2,5 mm² (Szekunder kapcsok) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1 mm² ... 2,5 mm² (Szekunder kapcsok) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Szekunder kapcsok) |
Cikk méretei | |
Szélesség | 30 mm |
Magasság | 108 mm |
Mélység | 85 mm |
Cikk méretei alternatív szerelés esetén | |
Szélesség | 85 mm |
Magasság | 108 mm |
Mélység | 30 mm |
Rézsín | |
Szélesség | 60 mm |
Magasság | 15 mm |
Rézsín 2 | |
Szélesség | 50 mm |
Magasság | 10 mm |
Rézsín 3 | |
Szélesség | 40 mm |
Magasság | 40 mm |
Kerek vezető | |
Átmérő | 52 mm |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 40 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 40 °C |
Magassági viszony | ≤ 1000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | Csak beltéri alkalmazás, párásodás nélkül |
Szigetelőanyag-osztály | E |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | XODW8.E323953 |
Szabványok/előírások | EN 61869 |
Cikkszám | 2907417 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | CMMA11 |
Termékkulcs | CMMA11 |
Katalógus oldalszáma | 215. (C-5-2019) oldal |
Tömeg/db (csomagolással) | 356,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 330 g |
Vámtarifaszám | 85043129 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51