Energiamérés mindössze három lépésben:
A kommunikációs interfész beállítása, az elektromos hálózat típusának kiválasztása, a mérőbemenet beállítása. Az EMpro mérőkészülékek csupán három lépésben konfigurálhatók és a hálózatba integrálhatók. A telepítősegéd a készülék első bekapcsolása után automatikusan elindul. Alternatívaként Ön az alapkonfigurációt a készülék kezelőgombjain keresztül is létrehozhatja, a felhasználót segítő útmutatással.
Többfunkciós energiamérő készülék 24 V DC tápellátással, közvetlenül csatlakoztatott Rogowski-tekerccsel és integrált Modbus/TCP interfésszel az elektromos paraméterek méréséhez kisfeszültségű berendezésekben, 690 V-ig (phoenixcontact.com/empro-help)