EEM-SB371-C
-
Mérőkészülék
1158947
Multifunkciós energiamérő készülék kijelző nélkül, közvetlenül csatlakoztatott Rogowski-tekerccsel, integrált Ethernet és Proficloud.io interfésszel az elektromos paraméterek méréséhez kisfeszültségű berendezésekben, 690 V-ig. (phoenixcontact.com/empro-help)
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Terméktípus | Energiamérő készülék |
Termékcsalád | EMpro |
Mennyiség () | 3 |
Kijelző | |
A megjelenítő kivitele | nélkül |
IoT alkalmasság: PROFICLOUD | |
IoT platform | PROFICLOUD |
Támogatja a felhőalapú számítástechnikát | igen |
Protokoll / IP-Port | MQTT / 8883 |
HTTPS / 443 | |
Okos szolgáltatások | Device Management Service |
Time Series Data Service | |
EMMA Service |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 10 VA |
A hálózat típusa | 3 fázisú (3 vagy 4 vezetékes), 2 fázisú (2 vezetékes) és 1 fázisú (1 vezetékes) |
Galvanikus leválasztás | |
Vizsgálófeszültség | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Szennyeződési fok | 2 |
Szigetelés | Megerősített szigetelés |
Galvanikus leválasztás Ház minden potenciál ellenében IEC 61010-1 | |
Szabványok/előírások | IEC 61010-1 |
Túlfeszültség-kategória | III (300 V AC) |
II (600 V AC) | |
Szigetelés | Megerősített szigetelés |
Galvanikus leválasztás Tápellátás minden potenciál ellenében IEC 61010-1 | |
Szabványok/előírások | IEC 61010-1 |
Túlfeszültség-kategória | III (300 V AC) |
II (600 V AC) | |
Szigetelés | Megerősített szigetelés |
Galvanikus leválasztás Feszültségmérő bemenet minden potenciál ellenében IEC 61010-2-030 | |
Szabványok/előírások | IEC 61010-2-030 |
Mérési kategória | III (300 V AC) |
II (600 V AC) | |
Szigetelés | Megerősített szigetelés |
Galvanikus leválasztás Digitális I/O-k | |
Szigetelés | Funkciószigetelés |
Galvanikus leválasztás Kommunikációs interfész | |
Szigetelés | Funkciószigetelés |
Tápellátás | |
Tápfeszültség tartomány | 100 V AC ... 230 V AC (±20 %) |
150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
Teljesítményfelvétel | ≤ 4 W |
Névleges frekvencia | 50 Hz ... 60 Hz (AC, szinuszos) |
Általános adatok | |
Mérési elv | Valós effektívérték-mérés |
Mért mennyiség | AC szinusz (50 Hz/60 Hz) |
Felharmonikusok mérése | a 63. felharmonikusig |
A bemenet leírása | Digitális bemenet az IEC/EN 61131-2 szerint (3. típus) |
Csatlakozók száma | 1 |
Feszültség bemeneti jel | 24 V DC |
0 V DC ... 30 V DC | |
Bemenő áramjel | 2 mA ... 15 mA |
Biztosítás | 250 mA (fürge) |
Védőkapcsolás | Védelem egyenáramú téves bekötés ellen (max. 30 V) |
Mérés: Feszültség | |
Bemenet megnevezése | Feszültségmérő bemenet V1, V2, V3 |
Bemeneti feszültségtartomány közvetlen | 35 V AC ... 690 V AC (Fázis / fázis) |
20 V AC ... 400 V AC (Fázis/nullavezető) | |
Bemeneti feszültségtartomány külső mérőváltón keresztül | 60 V AC ... 2000000 V AC (primer) |
60 V AC ... 400 V AC (szekunder) | |
Túlfeszültség-terhelhetőség | 760 V AC (Fázis / fázis) |
Pontosság | 0,2 % |
Teljesítményfelvétel | < 0,5 VA |
Mérés: Áram | |
Bemenet megnevezése | Árammérés RC1, RC2, RC3 |
Bemeneti áram | ≤ 400 A (1. mérési szint) |
≤ 4000 A (2. mérési szint) | |
Átviteli tényező: 100 mV/1000 A Phoenix Contact tekercs használata esetén | |
A feszültség bemeneti mérési tartománya | 500 µV ... 400 mV |
Méréstartomány névleges értékének megszólalási küszöbe | 5 A |
Megszólalási küszöb | 500 µV (5 A) |
Pontosság | 0,5 % |
Mérés: Teljesítmény | |
Pontosság | 1 % |
Hatásos teljesítmény (IEC 62053-21) | Osztály 1 |
Meddő energia (IEC 62053-23) | 2. osztály |
A kimenet leírása | Digitális kimenet az IEC/EN 61131-2 szerint (3. típus) |
Csatlakozók száma | 1 |
Kimeneti jel áram | ≤ 100 mA |
Analóg feszültségjel | 24 V DC |
Biztosítás | 250 mA (fürge) |
Védőkapcsolás | Védelem egyenáramú téves bekötés ellen (max. 30 V) |
Áram / feszültség / tápellátás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 10 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Digitális I/O / kommunikáció | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Adatok: Hálózati interfész | |
Kommunikációs protokoll | Modbus/TCP |
REST | |
Csatlakozási mód | RJ45 |
Adatok: Hálózati interfész | |
Kommunikációs protokoll | MQTT Proficloud.io-hoz |
Csatlakozási mód | RJ45 |
Csatlakozások száma | 2 |
Szélesség | 90 mm |
Magasság | 80 mm |
Mélység | 82 mm |
Osztásegység | 5 TE |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Környezeti feltételek | |
Védettség (Ház) | IP20 (Ház) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 55 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (nem kondenzálódó) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL-adatok | |
Üzemmód | Alkalmazás belső terekben |
Szabványok/előírások | IEC 61010-1 |
IEC 61326-1 | |
IEC 61557-12 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési helyzet | Vízszintes kalapsín |
Cikkszám | 1158947 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMMC21 |
Termékkulcs | CMMC21 |
GTIN | 4063151166014 |
Tömeg/db (csomagolással) | 312,29 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 408 g |
Vámtarifaszám | 90303100 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41113600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | |
SCIP | 7a24eda0-1b14-4624-89bf-32244e5b2234 |
Kompatibilis termékek
Tudja meg, milyen érzés ez a termék virtuálisan.
Fedezze fel a készüléketPHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51