Élenjáró technológiájú termékek az energetikai szektor számára

Életünk minden területén folyamatosan nő az elektromos áram iránti igény, ezzel kapcsolatban pedig egyre nagyobb jelentőséget kap az energia megbízható átvitele és elosztása. A COMPLETE line termékcsalád rendszerbe illeszkedő termékeket kínál az energetikai alkalmazásokhoz.

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű kezelés és esztétikus külső a funkció és a dizájn egyöntetűsége révén
  • Gyors, szerszám nélkül végezhető szerelés direkt rugós csatlakozástechnikával
  • Csökkentett ráfordítások a gyártásban és a logisztikában az átkötés, a feliratozás és a vizsgálat szabványosított tartozékai révén
  • A teljes kapcsolószekrény egy kézből szerezhető be a COMPLETE line rendszer élenjáró technológiájú termékeivel
Interaktív képtérkép: kapcsolószekrény-példa közepes feszültségű kapcsolóberendezéshez
Az energetika automatizálása
Az ipari automatizáláshoz hasonlóan az energetikai automatizálás fogalma is az elektromos hálózatok hatékony üzemeltetését célzó intelligens megoldásokat takar, amelyek egyidejűleg teljesítik a rendelkezésre állással, az EMC-védelemmel és az IT-biztonsággal kapcsolatos szigorú követelményeket is. Erre a célra a Phoenix Contact hatékony rendszereket kínál a moduláris távvezérlés- és vezérléstechnika számára.
Tudjon meg többet
Az energetika automatizálása
Biztonságos kommunikáció
Az energetikai szektor a kritikus infrastruktúra része. Ezért az energetikai rendszer megbízható üzemeltetéséhez elengedhetetlen a nagy teljesítményű és biztonságos kommunikációs hálózat. Az áram előállításától a szállításán és elosztásán át egészen a felhasználásáig teljesíteni kell a rendelkezésre állás, a megbízhatóság és a biztonság legszigorúbb követelményeit. A Phoenix Contact kínálatában megtalálja a szükséges termékeket ennek a célnak az eléréséhez.
Tudjon meg többet
Biztonságos kommunikáció
Megbízható segédfeszültség-ellátás
Egy erőmű vagy transzformátorállomás segédfeszültség-ellátása az az elektromos energia, ami ezekben a rendszerekben az elektromos és elektronikus készülékek tápellátásához és működéséhez alapvetően szükséges. Ahhoz, hogy ilyen környezetben biztosítani lehessen a folyamatos energiaellátást, az ilyen feszültségellátást a legtöbbször redundáns módon építik ki.
Tudjon meg többet
Megbízható segédfeszültség-ellátás
Csatlakoztatás
A kapcsolószekrényben vagy a terepen – az energiaipar joggal állít szigorú követelményeket a csatlakozástechnika elé. Egyszerre kell biztonságosnak és fenntarthatónak, ezenfelül még egyszerűen kezelhetőnek is lennie. A Phoenix Contact csatlakozástechnikái, a csavaros csatlakozástól kezdve a késes érintkezőn át a direkt rugós csatlakozásig, teljesítik ezeket a követelményeket.
Tudjon meg többet
Csatlakoztatás