Csatlakozástechnika energetikai alkalmazásokhoz

A COMPLETE line rendszer termékeivel Ön is megbízható és hatékony összeköttetéseket hozhat létre az energetikai alkalmazás minden területén. Az egy kapcsolószekrényen belül elhelyezett különböző funkciók sajátos kihívások elé állítják a csatlakozástechnikát, a rendezéstől a vizsgálaton keresztül a potenciálelosztásig.

Csatlakozástechnikai megoldások energetikai alkalmazásokhoz

Interaktív kép: Csatlakozástechnikai megoldások energetikai alkalmazásokhoz
Mérőváltó bontókapcsok
A mérőváltó-bontókapcsok egyszerű és biztonságos interfészek. Az áramváltók vizsgálatára és rövidre zárására, valamint a potenciálelosztásra szolgáló dugaszolható CLIPLINE complete rendszertartozékok az alkalmazásnak megfelelően a kapocssoron belül helyezhetők el.
Tudjon meg többet
Mérőváltó bontókapcsok
Dugaszolható vizsgálórendszer
A dugaszolható FAME vizsgálórendszer további biztonságot és kényelmet kínál. A közepes és magas feszültségű csatlakozási pontok növekvő számú mérőpontja miatt a FAME alkalmazása egyre több előnnyel jár a hatékonysággal és a biztonsággal kapcsolatban.
Tudjon meg többet
Dugaszolható vizsgálórendszer
Potenciálelosztás
A kompakt PTRV ... potenciál-elosztó kapcsok max. 32 csatlakozó potenciálelosztását teszik megvalósíthatóvá különösen kis helyen, és konfekcionálható dugaszolható áthidalókkal potenciálelosztó blokkokká bővíthetők. A szerszám nélküli direkt rugós csatlakozástechnika különösen gyorssá és kényelmessé teszi a szerelést.
Tudjon meg többet
Potenciálelosztás
Gyűrűs vezeték
A dugaszolható sorkapcsok lehetővé teszik a gyártási és üzembe helyezési folyamatok jelentős lerövidítését és egyszerűsítését. Az előre konfekcionált kábelkorbácsok segítségével ezek a megoldások további lehetőségeket kínálnak a kapcsolószekrény-gyártás gazdaságos automatizálásához.
Tudjon meg többet
Gyűrűs vezeték
Rendező-összekötők
A négyemeletes PT 2,5-4L sorkapcsokkal szűk helyeken is rendezni lehet a vezérlők és a berendezésrészek jeleit. A kapocssoron belüli különböző áthidalási lehetőségek, valamint a szabadon konfekcionálható, négypólusú dugaszokon belüli rendezési lehetőségek miatt ezzel a kapocsrendszerrel rendkívül kompakt, háromdimenziós jelrendezőket lehet kialakítani.
Tudjon meg többet
Rendező-összekötők
Szenzor/aktor bekötés
Az átvezető kapcsokat két csatlakozási pont és kompakt felépítés jellemzi. Az átvezető kapcsokhoz illeszkedően azonos alakú védővezető-kapcsok kaphatók. Minden kapocs könnyen áthidalható egymás között, illetve többvezetős és funkciós kapcsokkal is.
Tudjon meg többet
Szenzor/aktor bekötés
Leválasztás és késes bontás
A különböző alkalmazási területek különböző bontóelemekkel felszerelt kapcsokat igényelnek. A Phoenix Contact max. 31 A áramterhelhetőségű és max. 1000 V névleges feszültségű bontó- és késes bontókapcsokat kínál.
Tudjon meg többet
Leválasztás és késes bontás
Krimpcsatlakozások az automatizált vezetékezéshez
A dugaszolható sorkapcsok lehetővé teszik a gyártási és üzembe helyezési folyamatok jelentős lerövidítését és egyszerűsítését. Az előre konfekcionált kábelkorbácsok segítségével ezek a megoldások további lehetőségeket kínálnak a kapcsolószekrény-gyártás gazdaságos automatizálásához.
Tudjon meg többet
Krimpcsatlakozások az automatizált vezetékezéshez
Nehézipari dugaszolható csatlakozók teljesítménykapcsolókhoz
A HEAVYCON complete sorozat nehézipari dugaszolható csatlakozói megvédik az Ön interfészeit is, és garantálják a biztonságos energiaátvitelt mostoha körülmények között is. Ellenállnak a szennyeződéseknek, a víznek, a rezgéseknek, a nagy mechanikus terheléseknek, és IP69K védettségig tömítenek.
Tudjon meg többet
Nehézipari dugaszolható csatlakozók teljesítménykapcsolókhoz

Interjú: Csatlakozástechnika energetikai alkalmazásokhoz

Interjú: Csatlakozástechnika energetikai alkalmazásokhoz
Interjú: Csatlakozástechnika energetikai alkalmazásokhoz YouTube