Megbízható segédfeszültség-ellátás

A COMPLETE line rendszer termékeivel Ön is megbízható segédfeszültség-ellátást valósíthat meg energetikai alkalmazásában, így elkerülheti a berendezések váratlan kiesését.

Energetikai hálózatok megbízható redundáns segédfeszültség-ellátásának felépítése

Energetikai hálózatok megbízható redundáns segédfeszültség-ellátásának felépítése
Túlfeszültség-védelem
A túlfeszültségek károsíthatják a szekunder berendezéseket (secondary equipment). A villámcsapás okozta túlfeszültségek az áram-, illetve feszültségváltókon keresztül becsatolódhatnak, ezért a túlfeszültség-védelmi készülékek megnövelik a berendezés megbízhatóságát és rendelkezésre állását. Ezért javasoljuk a SEC termékcsalád T1+T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékeinek használatát.
Tudjon meg többet
Túlfeszültség-védelem
Tápellátás
A QUINT tápellátások megbízható megoldást jelentenek, amelyek tökéletesen megfelelnek az energetikai ágazat szigorú követelményeinek, igény szerint, beleértve az AC/DC és DC/DC átalakítást is. Akkumulátorainkkal kombinálva nagy teljesítményű szünetmentes tápegységeket (UPS) lehet felépíteni.
Tudjon meg többet
Tápellátás
Redundancia
Ahhoz, hogy egyetlen hálózati tápegység kiesése esetén is a legnagyobb rendelkezésre állást lehessen biztosítani, a leginkább bevált megoldás a redundáns felépítés. A QUINT POWER termékcsalád tartalmazza a redundáns segédtápellátáshoz szükséges modulokat. Továbbá, ez a felépítés különböző lehetőségeket kínál a felügyelet és a előrejelző karbantartás számára is.
Tudjon meg többet
Redundancia
Potenciálelosztás
A kompakt PTRVB... potenciálelosztókkal akár 32 csatlakozás potenciálelosztását lehet megvalósítani a legkisebb helyen, és konfekcionálható dugaszolható áthidalókkal potenciálelosztó blokkokká bővíthetők. A szerszám nélküli direkt rugós csatlakozástechnika különösen gyorssá és kényelmessé teszi a szerelést.
Tudjon meg többet
Potenciálelosztás
Készülékvédelem
A megbízható készülékvédelem megvédi a 24 V DC rendszert a zárlat által okozott károktól. A COMPLETE line termékcsalád az alkalmazástól függő, különböző változatokat tartalmaz. A különösen megbízható lekapcsoláshoz az SFB-technológiájú termomágneses készülékvédő kapcsolót ajánljuk, amely tökéletesen kombinálható a QUINT tápegységeinkkel.
Tudjon meg többet
Készülékvédelem
Potenciálelosztás
A csatlakoztatásra kész PTFIX potenciálelosztó blokkok kézi áthidalás nélküli gyors szerelést tesznek lehetővé, akár 80%-os időmegtakarítással. A 6, 12 és 18 csatlakozási pontot tartalmazó elosztó- és betáplálóblokkok tizenegy színben kaphatók az intuitív és biztos installációhoz.
Tudjon meg többet
Potenciálelosztás

A megbízható és stabil segédfeszültség-ellátás az alállomás szünetmentes üzemelésének alapfeltétele. A nagy teljesítményű túlfeszültség-védelem támogatja ezt a célkitűzést, mivel biztonságosan levezeti a tranziens túlfeszültségeket. Az AC ill. DC potenciálelosztás újszerű megoldásai csökkentik a kapcsolószekrényen belüli helyigényt és a szerelési időt. Szükség esetén redundáns megoldások vagy akkumulátorok egészítik ki az egyenáramú tápellátást, ami által kritikus helyzetekben is garantálható a 24 voltos tápellátás. A funkciókhoz rendelt készülékvédő kapcsolók zárlat esetén csökkentik a teljes rendszerre gyakorolt negatív hatást.

Interjú: megbízható segédfeszültség-ellátás

Interjú az energetikai alkalmazásokhoz való redundáns segédfeszültség-ellátás sajátosságairól
Redundáns segédfeszültség-ellátás energetikai alkalmazásokhoz YouTube