Biztonságos kommunikáció az energetikai alkalmazásokban

A COMPLETE line rendszer termékeivel Ön is nagy teljesítőképességű és biztonságos kommunikációs infrastruktúrát hozhat létre energetikai alkalmazásában. A biztonsági routerek az automatizálási megoldások ellen kívülről jövő támadások elleni védelemre szolgálnak. Az Ethernetes infrastruktúra-összetevők garantálják a megbízható kommunikációt.

Energetikai alkalmazások biztonságos kommunikációs megoldásainak felépítése

Energetikai alkalmazások biztonságos kommunikációs megoldásainak felépítése
Mobil kommunikáció
Tegye Ön is lehetővé a távoli elérést az alkalmazás és a központi vezérlőközpont összekötésével. Ha erre a célra nincs kiépített vezetékes kommunikáció, akkor a TC Router vezeték nélküli, mobil kommunikációt kínál.
Tudjon meg többet
Mobil kommunikáció
Túlfeszültség-védelem
A biztonságos kommunikáció mellett további biztonságot nyújt a kommunikációs hálózat túlfeszültségek okozta fizikai sérülései elleni védelme is. A DT-LAN túlfeszültség-védelmi készülékek meggátolják az Ethernet-készülékek károsodását.
Tudjon meg többet
Túlfeszültség-védelem
DSL-kommunikáció
A rézvezetékes vagy optikai kábeles összeköttetésekkel Ön is megbízhatóan elérheti a vezérlőközpontot, akár nagy távolságból is. A TC Extender modem a jó választás a biztonságos és közvetlen DSL-kapcsolathoz.
Tudjon meg többet
DSL-kommunikáció
Biztonságos kommunikáció
Az internet energiagazdálkodásban való használata speciális védelmet igényel a hekkerek és a külső behatolók ellen. Az mGuard Security Router szolgáltatja az ehhez szükséges VPN és tűzfal-technológiát, amellyel megvédi a helyi hálózatot az internet felől érkező fenyegetésekkel szemben, és lehetővé teszi a biztonságos kommunikációt.
Tudjon meg többet
Biztonságos kommunikáció
Switch-ek
A switch-ek alkotják az összes energetikai automatizálási készülék központi csatlakozási pontját, és megbízható kommunikációt tesznek lehetővé a helyi alkalmazáson belül. Ezen alkalmazások követelményeihez különösen alkalmasak a menedzselhető switch-ek. Ezenfelül teljesítik az egyre gyakrabban előírt IEC 61850 szabvány előírásait is.
Tudjon meg többet
Switch-ek
Kommunikációs infrastruktúra
További készülékek hálózatba kötéséhez a Phoenix Contact a komplett megoldás részeként sokoldalú médiakonvertereket, patchkábeleket és kábelszétbontó dobozokat kínál minden alkalmazáshoz.
Tudjon meg többet
Kommunikációs infrastruktúra

Interjú: biztonságos kommunikáció az energetikai alkalmazásokban

Interjú: biztonságos kommunikáció az energetikai alkalmazásokban
Biztonságos kommunikáció az energetikai alkalmazásokban YouTube