Az Axioline I/O rendszerhez való AXC F 2152 PLCnext vezérlő gyors, robusztus, egyszerű. Ez azt jelenti, hogy következetesen maximális teljesítményre, az egyszerű kezelhetőségre és az ipari környezet mostoha feltételeire készült.
AXC F 2152
-
Vezérlő
2404267
Vezérlő (SPS), PLCnext Control; Programozás: Magas szintű programozási nyelv és IEC 61131-3; Operációs rendszer: Yocto/Linux® (valós idejű); Programozó eszköz: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT csatlakozás: PROFICLOUD és minden felhő a felhőcsatlakozókon keresztül; IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék (A tanúsítási feltételekért lásd a felhasználói dokumentációt); Processzor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR2480202TA-02PRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21BSH
Engedély azonosítója: 840RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001ABS
Engedély azonosítója: 23-2449604-PDAPROFINET
Engedély azonosítója: Z13493PROFINET
Engedély azonosítója: Z13494cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705PROFINET
Engedély azonosítója: Z13024PROFINET
Engedély azonosítója: Z13146FS Thermoprocess
Engedély azonosítója: 968 INS 799.01 25Cybersecurity Certificate
Engedély azonosítója: 968 CSP 1037.00 25cULus Listed
Engedély azonosítója: E366272CCC
Engedély azonosítója: 2021122304114448Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Valós idejű futtatásra alkalmas Linux operációs rendszer időkritikus folyamatok determinisztikus és megbízható végrehajtásához
Számos protokollt támogat, például: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP stb. – zökkenőmentes kommunikáció az IT-rendszerekkel
Közvetlen csatlakozás a Proficloudhoz, a PLCnext Store-hoz vagy bármely felhőplatformhoz: az alkalmazások végponttól végpontig IoT-integrációja érdekében
Számos terepibusz-protokollt (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP stb.) támogat a meglévő automatizálástechnikai rendszerekbe és berendezésekbe való egyszerű integráció érdekében
Maximális tervezési szabadság a klasszikus PLC-programozás és a modern magas szintű programozási nyelvek, mint a C++, C# vagy Python kombinációja révén
Az alkalmazások és adatok védelme érdekében megfelel az ipari automatizálás legmagasabb biztonsági követelményeinek