AXL F PWR 1H - Betápláló modul
2688297

Axioline F, Utántápláló modul az UBus logikai feszültség előállítására, max. 4 A, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az UL 24V-os feszültség betáplálása az UBus logikai ellátáshoz