EMT (35X28)R
-
Betolható címke
0801602
Betolható címke, a Phoenix Contact Axioline F sorozatának jelöléséhez, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 28 mm, szövegmező szélessége: 35 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Készülékjelölés |
Felhasználási terület | Phoenix Contact: Axioline F-sorozat |
Vezérlési típus | a Phoenix Contact Axioline F sorozatának jelöléséhez |
Adatkarbantartási állapot | |
Árucikk felülvizsgálata | 01 |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 500 |
Az egyes lapok száma soronként | 2 |
Jelölési technológia | Tekercsek hőátnyomása |
Szerelési mód | betolható |
Fóliavastagság | 175 µm |
Szín | fehér (RAL 9010) |
Anyag | Poliészter |
Összetevők | szilikon- és halogénmentes |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (alapján) |
Igény | ≥ 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Ragasztószalag-teszt | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2013 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával |
Hőmérséklet-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 240 h |
Rating 200 °C (230 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 168 h |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Metil-etil-keton (MEK) [CAS sz. 78-93-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Klímafokozat | AHT 1,0 S |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 120 °C |
Ajánlott tárolási feltételek | 23 °C / 50% relatív páratartalom. Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk. |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % |
Tárolhatóság | 2 Év |
Szélesség | 35 mm |
Szövegmező szélessége | 35,00 mm |
Szövegmező magassága | 28,00 mm |
Hossz | 28 mm |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Cikkszám | 0801602 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | BG2411 |
Termékkulcs | BG2411 |
Katalógus oldalszáma | 342. (C-3-2019) oldal |
GTIN | 4046356673075 |
Tömeg/db (csomagolással) | 219,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 219,8 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27281106 |
ECLASS-12.0 | 27281106 |
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termotranszfer nyomtató 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termotranszfer nyomtató 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termotranszfer nyomtató 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termotranszfer nyomtató 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Festékszalag 5148007
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termotranszfer nyomtató 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termotranszfer nyomtató 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termotranszfer nyomtató 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termotranszfer nyomtató 5146231
Az Ön előnyei
EMT (35x28)R, fehér behelyezhető címke a Phoenix Contact Axioline F-sorozatának jelöléséhez
Különleges kontúrjuknak köszönhetően az EMT (35x28)R behelyezhető címkék optimálisan illeszkednek a Phoenix Contact Axioline F sorozatának jelölőhordozóiba
Gyors és költséghatékony feliratozás a Phoenix Contact THERMOMARK ... tekercsnyomtatókkal
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az ön igényei szerint feliratozza az összes EMT ...-jelölőt
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51