PLCNEXT ENGINEER - Programozó szoftver
1046008

A CRA követelményeire való előkészítés folyamatban

Tervezőszoftver-platform a Phoenix Contact automatizálási vezérlőihez. A PLCnext Engineer megfelel az IEC 61131-3 szabványnak és a letöltési területről ingyenesen letölthető. A funkciói megvásárolható bővítőmodulokkal bővíthetők. Ehhez a „Konfigurálás” gombbal nyissa meg a licenckezelőt.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

IEC 61508 szerint tanúsított biztonságos programozás
Security by Design (tervezett biztonság) a PLCnext-Control termékcsalád vezérlőivel
Világszerte egységes kezelés az IEC 61131 szabvány szerinti programozásnak köszönhetően
Egyetlen szoftver az összes műszaki tervezési feladathoz
Csökkentett munka- és oktatási ráfordítás a felhasználó szempontjából optimalizált felhasználói felület révén
Idő- és költségmegtakarítás az egyetlen felületen elvégezhető egységes programozásnak köszönhetően
Rugalmas tervezés az egyedi add-in funkcióknak az ingyenes alapverzióba történő integrálása révén
A tervezési folyamat leegyszerűsítése az automatizálási modulok és az objektumorientált programozás segítségével