AXC F 3152 - Vezérlő
1069208

Vezérlő (SPS), PLCnext Control; Programozás: Magas szintű programozási nyelv és IEC 61131-3; Operációs rendszer: Yocto/Linux® (valós idejű); Programozó eszköz: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT csatlakozás: PROFICLOUD és minden felhő a felhőcsatlakozókon keresztül; IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék (A tanúsítási feltételekért lásd a felhasználói dokumentációt); Processzor: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Valós idejű futtatásra alkalmas Linux operációs rendszer időkritikus folyamatok determinisztikus és megbízható végrehajtásához
Számos protokollt támogat, például: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP stb. – zökkenőmentes kommunikáció az IT-rendszerekkel
Közvetlen csatlakozás a Proficloudhoz, a PLCnext Store-hoz vagy bármely felhőplatformhoz: az alkalmazások végponttól végpontig IoT-integrációja érdekében
Számos terepibusz-protokollt (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP stb.) támogat a meglévő automatizálástechnikai rendszerekbe és berendezésekbe való egyszerű integráció érdekében
Maximális tervezési szabadság a klasszikus PLC-programozás és a modern magas szintű programozási nyelvek, mint a C++, C# vagy Python kombinációja révén
Az alkalmazások és adatok védelme érdekében megfelel az ipari automatizálás legmagasabb biztonsági követelményeinek