AXC F XT SPLC 3000
-
PLC bővítőmodul
1160157
Sorolható biztonsági vezérlő 300 PROFIsafe résztvevőhöz egy modulárisan bővíthető PLCnext Control vezérlőn (AXC F 1152 esetén nem)
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 100 mm |
| Magasság | 127 mm |
| Mélység | 75 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes. |
| Külső méretek | |
| Szélesség / Magasság / Mélység | 100 mm / 127 mm / 75 mm (A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes.) |
| Általános adatok | Ha az SPLC-3000 az AXC F 2152 modullal üzemel, akkor az AXC BS L 2 busz-aljzatmodult kell használni. |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Funkció | |
| Biztonsági funkció | igen |
| Rendszerkövetelmények | |
| Műszaki tervező eszköz | PLCnext Engineer |
| Termékcsalád | PLCnext Control Extension |
| Kialakítás | moduláris |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | típ. 5,52 W |
| típ. 5,52 W | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Maximális áramfelvétel | 350 mA |
| Jellemző áramfelvétel | 230 mA |
| Potenciálok: Az UL logikai feszültség betáplálása | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 350 mA |
| típ. 230 mA | |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
| Tranziensek elleni védelem; Szuppresszordióda | |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Axioline F dugasz |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Axioline F dugasz | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C tengerszint felett 2000 m-ig |
| -25 °C ... 55 °C tengerszint felett 3000 m-ig | |
| -25 °C ... 50 °C tengerszint feletti 4000 m-ig | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint) |
| Rázkódás (tárolás/szállítás) | 30g (az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint) |
| Rázkódás (raktározás/szállítás) | 5g (az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint) |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 58 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 4500 m-ig) |
| Ellenáll a működést veszélyeztető gázoknak a DIN 40046-36 és DIN 40046-37 szerint | A készülék alkalmazása ezen környezeti feltételek között nem ajánlott. |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 1160157 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRADAG |
| Termékkulcs | DRADAG |
| GTIN | 4063151168148 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 664 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 400 g |
| Vámtarifaszám | 85371091 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | d54c93e7-5a29-41c4-9953-17334b17468c |
Kompatibilis termékek
-
AXL F BK PN TPS - Buszcsatolók 2403869
-
AXL SE PSDI8/3 - Biztonsági modul 1079241
-
AXL SE PSDO4/2 2A - Biztonsági modul 1079231
-
AXL SE SC-A - Fedél 1088134
-
AXL F BP SE4 - Modultartó 1088135
-
AXL F PSDO8/3 1F - Biztonsági modul 2701560
-
AXL F DI16/1 HS 1H - Digitális modul 2701722
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - Tápellátás 2904617
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Tápellátás 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Tápellátás 2904600
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Program- és konfigurációs memória 1061701
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Program- és konfigurációs memória 1043501
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/AL-NS 35 - Végbak 1201662
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/UK - Végbak 1201442
-
PLCNEXT ENGINEER - Programozó szoftver 1046008
-
AXC BS E XT SPARE PART - Cserealkatrész 1670423
Az Ön előnyei
Biztonsági jellegű alkalmazások megvalósítása egészen a SIL 3 ill. PL e szintig.
PROFIsafe F-Host, 300 PROFIsafe F eszközig PROFINET vagy Axioline rendszerben
PROFIsafe F-Device a fölérendelt PROFIsafe F-Host SPLC rendszerrel való kommunikációhoz
2x diverzitás Cortex A8 és A9 alapú architektúrát alkalmazó SCPU-kkal
Teljes integráció a PLCnext Technology Ecosystem rendszerbe
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51