A buszcsatoló PROFINET hálózaton belüli használatra készült. A buszcsatoló az összekötő kapocs az Axioline F I/O rendszer és a rá csatlakozó ipari I/O jelek között. A buszcsatolóra maximum 63 Axioline F résztvevő sorolható. A Phoenix Contact vezérlőinek készülékleírásai a PC Worx és a PLCnext Engineer műszaki tervező eszközök integráns részei. Az Axioline F állomás más programozó rendszerekbe való integrálásához megfelelő GSDML fájlok állnak rendelkezésre. Ezek a fájlok a következő címről tölthetők le: www.phoenixcontact.com/product/2403869
AXL F BK PN TPS
-
Buszcsatolók
2403869
Axioline F, Buszcsatoló, PROFINET, RJ45 aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR2480202TA-02PRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21BSH
Engedély azonosítója: 840RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001PROFINET
Engedély azonosítója: Z12930cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705FS Thermoprocess
Engedély azonosítója: 968 INS 799.01 25Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2 Ethernet port (integrált switch-csel)
Megfelel a PROFINET V2.3 specifikációnak
PROFIsafe támogatás
PROFIenergy támogatás
Támogatja a PROFINET S2 rendszerredundanciát (a firmware 1.30 verziójától kezdve)
PROFINET RT és IRT
A PROFINET minimális ciklusideje RT és IRT 250 µs esetén
A futásidő a buszcsatolóban elhanyagolható (kb. 0 µs)
Axioline F lokálbusz jellemző ciklusideje kb. 10 µs
Webalapú menedzsment
Támogatja az Axioline Smart Elements üzemelését
Támogatja a passzív intelligens elemeket (a firmware 1.30 verziójától kezdve)
Támogatja az IOL-CONF szoftvert (a firmware 1.30 verziójától kezdve)
Analóg értékek biztonságos feldolgozása SAFE AI és további komponensek alkalmazásával