A nagy teljesítményű QUINT POWER tápegységek negyedik generációja új funkciókkal gondoskodik a berendezések maximális rendelkezésre állásáról. A jelzési küszöbök és jelleggörbék az NFC interfészen keresztül egyedileg beállíthatók.
Az egyedülálló SFB technológia és a QUINT POWER tápegység megelőző funkciófelügyelete növelik az alkalmazás rendelkezésre állását.
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
-
Tápellátás
2904617
Bemeneti oldalon szaggatott QUINT POWER tápegység kalapsínre szereléshez, választható kimeneti karakterisztikával és SFB (selective fuse breaking) technológiával, védőlakkozás és beépített csatolásmentesítő Mosfet, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 24 V DC / 20 A
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Vezérlő bemenet (konfigurálható) Rem | Kimeneti teljesítmény BE/KI (SLEEP MODE) |
| Alapértelmezett | Kimeneti teljesítmény BE (>40 kΩ/24 V DC/nyitott híd REM és SGnd között) |
| AC üzem | |
| Hálózati forma | Csillaghálózat |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Átütési szilárdság max. | 300 V AC 60 s |
| Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tápfeszültség típusa | AC |
| Bekapcsolási terhelőáram | típ. 10 A (25 °C-nál) |
| A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | < 0,3 A2s |
| Bekapcsolási áramlökés-korlátozás | 10 A (1 ms után) |
| Frekvenciatartomány AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16,7 Hz (az EN 50163 szerint) | |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 36 ms (120 V AC) |
| típ. 36 ms (230 V AC) | |
| Áramfelvétel | 6,8 A (100 V AC) |
| 5,5 A (120 V AC) | |
| 2,8 A (230 V AC) | |
| 2,7 A (240 V AC) | |
| Névleges teljesítményfelvétel | 520 VA |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor, gáztöltésű levezető |
| Bekapcsolási idő | < 1 s |
| Bekapcsolási idő tipikus | 300 ms (SLEEP MODE üzemmódból) |
| Bemeneti biztosító | 12 A (lomha, belső) |
| Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 10 A ... 16 A (B, C, D, K vagy hasonló karakterisztika) |
| Levezetési áram a PE ellen | < 3,5 mA |
| 1,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
| DC üzemeltetés | |
| Bemeneti feszültség | min. 77 V DC |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 110 V DC ... 250 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
| Tápfeszültség típusa | DC |
| Áramfelvétel | 6 A (110 V DC) |
| 2,5 A (250 V DC) | |
| Hatásfok | típ. 92,7 % (120 V AC) |
| típ. 94,2 % (230 V AC) | |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (állandó teljesítményű) |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 20 A |
| Statikus Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| Dinamikus Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
| Szelektív biztosítókioldás (ISFB) | 120 A (15 ms) |
| Mágneses kismegszakító | A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 |
| Csökkenés (derating) | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
| Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | < 30 V DC (kettős védelem 20 ms-on belüli lekapcsolással) |
| Szabályozási eltérés | < 0,5 % (Statikus terhelésváltozás 10% ... 90%) |
| < 2 % (Dinamikus terhelésmódosítás 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
| Hullámosság | < 30 mVSS (névleges értékeknél) |
| Rövidzárálló | igen |
| Üresjárásálló | igen |
| Kimeneti teljesítmény | 480 W |
| 600 W | |
| 720 W | |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 5 W (120 V AC) |
| < 5 W (230 V AC) | |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 38 W (120 V AC) |
| < 30 W (230 V AC) | |
| Veszteségi teljesítmény SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| Csúcstényező | típ. 1,54 (120 V AC) |
| típ. 1,6 (230 V AC) | |
| Felfutási idő | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a redundanciához és teljesítménynöveléshez |
| Széria-kapcsolhatóság | Igen |
| Biztosítás (szekunder oldali) | elektronikus |
| termomágneses | |
| termikus | |
| Jel | |
| SGnd jelföld | Out1, Out2 és Rem viszonyítási potenciálja |
| Jel Out 1 (konfigurálható) | |
| Digitális | 24 V DC 20 mA |
| Alapértelmezett | 24 V DC 20 mA 24 V DC, UOut > 0,9 x USet számára |
| Jel Out 2 (konfigurálható) | |
| Digitális | 24 V DC 20 mA |
| Analóg | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Terhelés ≤400 Ω) |
| Alapértelmezett | 24 V DC 20 mA 24 V DC, a POut < PN esetére |
| Jel 13/14 jelű relék (konfigurálható) | |
| Alapértelmezett | zárva (UOut > 0,9 USet) |
| Digitális | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC/DC 0,5 A | |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 6 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony kapocshely szigetelőgalléros érvéghüvellyel, min. | 0,25 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgalléros érvéghüvellyel, max. | 4 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, min. | 0,25 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, max. | 4 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 10 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 6 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony kapocshely szigetelőgalléros érvéghüvellyel, min. | 0,25 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgalléros érvéghüvellyel, max. | 4 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, min. | 0,25 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, max. | 4 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 10 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Jel | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony kapocshely szigetelőgalléros érvéghüvellyel, min. | 0,2 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgalléros érvéghüvellyel, max. | 0,75 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, min. | 0,2 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, max. | 1,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Jelzésmódok | LED |
| Potenciálfüggetlen jelzőérintkező | |
| Aktív Out 1 jelkimenet (digitális, konfigurálható) | |
| Aktív Out 2 jelkimenet (digitális, konfigurálható) | |
| Remote érintkező | |
| SGnd jelföld | |
| Jelkimenet | |
| POut | > 100 % (A LED sárgán világít, a kimeneti teljesítmény > 480 W) |
| > 75 % (A LED zölden világít, a kimeneti teljesítmény > 360 W) | |
| > 50 % (A LED zölden világít, a kimeneti teljesítmény > 240 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (A LED zölden világít) |
| < 0,9 x USet (A LED zölden villog) | |
| Fázisok száma | 1 |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
| 2 kV AC (Darabvizsgálat) | |
| Kapcsolási frekvencia | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Segédváltófokozat) |
| 70,00 kHz ... 330,00 kHz (Főváltófokozat) | |
| 50,00 kHz ... 70,00 kHz (PFC fokozat) |
| Termékcsalád | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 868000 h (25 °C) |
| > 524000 h (40 °C) | |
| > 239000 h (60 °C) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | I |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 10 A |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| Idő | 392000 h |
| további szöveg | 120 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 10 A |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| Idő | 447000 h |
| további szöveg | 230 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 20 A |
| Hőmérséklet | 25 °C |
| Idő | 378000 h |
| további szöveg | 120 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 20 A |
| Hőmérséklet | 25 °C |
| Idő | 499000 h |
| további szöveg | 230 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 20 A |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| Idő | 133000 h |
| további szöveg | 120 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 20 A |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| Idő | 176000 h |
| további szöveg | 230 V AC |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 70 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 125 mm |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 5 mm / 5 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
| Alternatív szerelés | |
| Szélesség | 122 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 73 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm Pout < 50 % PN esetén, 5 mm Pout ≥ 50 % PN esetén, aktív elemek mellett 15 mm, függőlegesen 50 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Védőlakkozott | igen |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (készülékház / kapcsok) | V0 |
| Tokozat anyaga | Fém |
| Fedél kivitel | Rozsdamentes acél, X6Cr17 |
| Az oldalelemek kivitele | alumínium |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 5000 m (> 2000 m, a csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
| Klímaosztály | 3K22 (az EN 60721-3-3 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 100 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
| Rezgésállóság (üzem) | 5 Hz ... 100 Hz rezonanciakeresés 2,3g, 90 min., rezonanciafrekvencia 2,3g, 90 min. (a DNV GL C osztály szerint) |
| Temp kód | T4 (-40 ... +75 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Vasúti alkalmazások | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| EN 50163 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| EN 50155 | |
| EN 45545-2 (HL3) | |
| EN 61373 (1B osztály) | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Kimeneti feszültség UOut konform |
| Szabvány - hálózati felharmonikus áramok korlátozása | EN 61000-3-2 |
| Szabvány - villamos biztonság | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Robbanásképes atmoszféra | IEC 60079-0 |
| IEC 60079-7 | |
| IEC 60079-11 | |
| IEC 60079-15 | |
| Szabvány - biztonsági kisfeszültség | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Szabvány - biztonságos leválasztás | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Szabvány − A mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések biztonsága | IEC 61010-1 |
| Transzformátorok szabványa - biztonsága | EN 61558-2-16 |
| Akkumulátor töltése | DIN 41773-1 |
| Engedély - A félvezetőipar követelménye a hálózat feszültségletöréseire vonatkozóan | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| Túlfeszültség-kategória | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| EN 61558-2-16 | II (≤ 2000 m) |
| Tűzvédelem vasúti járművekben | |
| Szabványmegnevezés | Tűzvédelem sínhez kötött járművekben |
| Szabványok / rendelkezések | EN 45545-2 (HL3) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| Hajóalkalmassági engedély | DNV, BV, ABS, LR, NK |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| UL-engedélyek | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 I. osztály, 2. rész, A, B, C, D T4 csoportok (veszélyes hely) | |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| ATEX | SIQ 21 ATEX 286 X |
| II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| INMETRO | DNV 19.0187 X |
| IECEx | IECEx SIQ 18.0005X |
| Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| Funkcionális biztonság IEC 61508 szerint | SIL 3, HFT = 1 (túlfeszültség elleni védelem) |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMC követelmények energiaellátás | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (kapcsolóberendezések) | |
| A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (B osztály) | |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-5 kiegészítő alapszabvány (kapcsolóberendezések zavartűrése), IEC/EN 61850-3 (energiaellátás) |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (B osztály) | |
| DNV GL a vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
| DNV | Osztály A |
| további szöveg | Tartomány energiaelosztás |
| DNV GL zavarkisugárzás | |
| DNV | Osztály B |
| további szöveg | A híd és a fedélzet környéke |
| Áram-felharmonikusok | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (A osztály) | |
| Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 8 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 15 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
| Vizsgálati térerő | 20 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Kimenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Jel | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | típ. 3 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| típ. 6 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Kimenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Jel | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet/jel | aszimmetrikus |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Energetikai frekvenciájú mágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-8 |
| Frekvencia | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Vizsgálati térerő | 100 A/m |
| további szöveg | 60 s |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Frekvencia | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekvenciatartomány | 50 Hz ... 60 Hz |
| Vizsgálati térerő | 1 kA/m |
| további szöveg | 3 s |
| Frekvencia | 0 Hz |
| Vizsgálati térerő | 300 A/m |
| további szöveg | DC, 60 s |
| Feszültségletörések | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
| Feszültség | 230 V AC |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Feszültségletörés | 70 % |
| A periódusok száma | 0,5 / 1 / 25 / 30 periódus |
| további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
| Megjegyzés | „A” kritérium: 0,5 / 1 / 25 / 30 periódus |
| Feszültségletörés | 40 % |
| A periódusok száma | 5 / 10 / 50 periódus |
| további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültségletörés | 0 % |
| A periódusok száma | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 periódus |
| további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
| Megjegyzés | „A” kritérium: 0,5 / 1 periódus „B” kritérium: 5 / 50 / 250 periódus |
| Impulzusalakú mágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-9 |
| Vizsgálati térerő | 1000 A/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Csillapított szinuszos rezgések (ring wave) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-12 |
| Bemenet | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Aszimmetrikus vezeték által vezetett zavarok | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-16 |
| Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültség | 30 V 3 V |
| Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültség | 3 V |
| Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültség | 3 V 30 V |
| Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültség | 30 V |
| Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültség | 30 V (tartós) |
| Testlevel 6 | 150 Hz 180 Hz (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültség | 30 V (tartós) |
| Testlevel 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültség | 300 V (1 s) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Csillapodó rezgésű hullám | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-18 |
| Bemenet, kimenet (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| Feszültség | 1 kV |
| Bemenet, kimenet (Testlevel 2) | 10 MHz |
| Feszültség | 1 kV |
| Bemenet, kimenet (Testlevel 3) | 100 kHz 1 MHz (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Feszültség | 2,5 kV |
| Jelek (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| Feszültség | 1 kV |
| Jelek (Testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Feszültség | 2,5 kV |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Csillapodó rezgésű mágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-10 |
| Vizsgálati térerő | 100 A/m |
| Testlevel 1 | 100 kHz |
| Vizsgálati térerő | 100 A/m |
| Testlevel 2 | 1 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Kritérium C | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál, vagy amely a kezelőelemek működtetésével újra helyrehozható. |
| Cikkszám | 2904617 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMPI13 |
| Termékkulcs | CMPI13 |
| GTIN | 4055626355085 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 731 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 306 g |
| Vámtarifaszám | 85044095 |
| Származási ország | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: SI-8202EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Engedély azonosítója: LR22472797TANK
Engedély azonosítója: TA21182MUL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528ABS
Engedély azonosítója: 20-1973616-PDADNV
Engedély azonosítója: TAA00000BVBV
Engedély azonosítója: 44621/B0 BVcCSAus
Engedély azonosítója: 70192085IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: SI-6663Type approved
Engedély azonosítója: SI-SIQ BG 005/086Type approved
Engedély azonosítója: SI-SIQ BG 005/087 A1IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: SI-8204BIS Licence Document
Engedély azonosítója: R-41268801SEMI F47
Engedély azonosítója: SEMI F47CoC / Compliance Statement
Engedély azonosítója: 24PP124-01_0EAC Ex
Engedély azonosítója: KZ 7500525010102094IECEx
Engedély azonosítója: IECEx SIQ 18.0005XcUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827ATEX
Engedély azonosítója: BVS 19 ATEX E 045 XINMETRO
Engedély azonosítója: DNV 19.0187 XATEX
Engedély azonosítója: SIQ 21 ATEX 286 XNEPSI-EX
Engedély azonosítója: GYJ21.1002XCCC
Engedély azonosítója: 2021322303003686UKCA-EX
Engedély azonosítója: EXV21UKEX1071X_00| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 6e430db6-1705-4d10-b8d4-864e7e8cc241 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 33,649 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
UWA 182/52 - Szerelőadapter 2938235
-
UWA 130 - Szerelőadapter 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programozóadapter 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905744
Az Ön előnyei
A legerősebb kimeneti oldal: nagy terhelések megbízható indítása és kismegszakítók kioldása
A legrobusztusabb bemeneti oldal: nagy zavartűrés a beépített gáztöltésű levezetőknek (max. 6 kV) és a több mint 20 ms hálózatkimaradás-áthidalási időnek köszönhetően
A legátfogóbb jelzésadás: a megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
Konfigurálva rendelhető: már egy darab is
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51