A biztonsági modul az Axioline F termékcsalád PROFIsafe rendszerbe helyezett kimeneti modulja. A modulnak kétcsatornás kiosztás esetén négy biztonsági digitális kimenete, vagy egycsatornás kiosztás esetén nyolc biztonsági digitális kimenete van. A kimenetek az alkalmazásnak megfelelően paraméterezhetők és lehetővé teszik az aktorok integrálását a PROFIsafe rendszerbe.
AXL F PSDO8/3 1F
-
Biztonsági modul
2701560
Axioline F, Digitális kimeneti modul, Funkcionális biztonság, PROFIsafe, kizárólag Phoenix Contact vagy Siemens vezérlésre történő csatlakoztatáshoz, Digitális kimenetek: 4 (2 csatornás kiosztásnál), 8 (1 csatornás kiosztásnál), 2 A, csatlakozástechnika: 2, 3 vezetékes, védettség: IP20
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
BSH
Engedély azonosítója: 840cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705PROFIsafe
Engedély azonosítója: Z20121Functional Safety
Engedély azonosítója: 968/EZ 650.04/20TUEV RH FS
Engedély azonosítója: 968/INS 799.01/25Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint