EMT (35X46)R
-
Betolható címke
0801604
Betolható címke, a Phoenix Contact Axioline F sorozatának jelöléséhez, Tekercs, fehér (RAL 9010), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 46 mm, szövegmező szélessége: 35 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
EMT (35x46)R, fehér behelyezhető címke a Phoenix Contact Axioline F-sorozatának jelöléséhez
Különleges kontúrjuknak köszönhetően az EMT (35x46)R behelyezhető címkék optimálisan illeszkednek a Phoenix Contact Axioline F sorozatának jelölőhordozóiba
Gyors és költséghatékony feliratozás a Phoenix Contact THERMOMARK ... tekercsnyomtatókkal
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az ön igényei szerint feliratozza az összes EMT ...-jelölőt