AXC F XT IB - PLC bővítőmodul
2403018

Sorolható INTERBUS master (folyamatadatok sávszélessége max. 512 bájt) egy modulárisan bővíthető PLCnext Control vezérlőn (AXC F 1152 esetén nem)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Max. 512 INTERBUS távbusz résztvevő csatlakoztatható
Az INTERBUS csatlakoztatása 9-pólusú D-SUB aljzattal
Az INTERBUS átviteli sebességének automatikus felismerése (500 kbit/s vagy 2 Mbit/s)
Galvanikus leválasztás az INTERBUS-interfész és a logika között
Diagnosztikai és állapotjelzések
Egy Axiocontrol sorozatba tartozó PLCnext Control vezérlő egyedi bővítési lehetősége