RFC 4072S - Biztonsági vezérlő
1051328

PLCnext Control 4x 10/100/1000 Ethernettel, PROFINET-Controller beépített PROFIsafe biztonsági vezérléssel, PROFINET-Device, IP20 védettség, dugaszolható paraméterező memória

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Beépített PROFINET controller és PROFINET device
PROFIsafe Profile V2.6.1 támogatás
Berendezések M2M hálózatba kapcsolása OPC UA segítségével
Biztonság: a gépek lehető legnagyobb biztonsága a különböző kivitelű processzorok és max. 300 PROFIsafe résztvevő támogatása révén.
PLCnext Technology az előnyben részesített programozási nyelvekhez és környezetekhez, nyílt forráskódú szoftverek, alkalmazások, PROFICLOUD és hamarosan a PLCnext Store is valós idejű végrehajtással.
Teljesítmény: az IntelR Core™ i5 dual core processzor és két nagy teljesítőképességű Arm architektúrájú processzor alkalmazása a piacon hozzáférhető legnagyobb teljesítményeket teszi lehetővé.