Tervezőszoftver-platform a Phoenix Contact automatizálási vezérlőihez. A PLCnext Engineer megfelel az IEC 61131-3 szabványnak és a letöltési területről ingyenesen letölthető. A funkciói megvásárolható bővítőmodulokkal bővíthetők. Ehhez a „Konfigurálás” gombbal nyissa meg a licenckezelőt.
PLC programozó szoftverek
Használja ki felhasználóbarát és nagy teljesítményű PLC programozó szoftverünket az automatizálási folyamatok hatékony megszervezéséhez. Az OPC-illesztőprogramoktól az átfogó mérnöki feladatokhoz szükséges rugalmas szoftverplatformokig – nálunk megtalálja az ideális megoldást.A PLCnext Technology-vel olyan jövőbiztos platformot kínálunk Önnek, amely zökkenőmentes integrációt és maximális rugalmasságot tesz lehetővé a termelékenység növelése és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.
CmDongle különféle szoftvertermékek licenceinek tárolásához
Szoftvercsomag PC-alapú automatizálási megoldásokhoz, PC WORX BASIC licenc, mind az öt IEC nyelvet tartalmazza, az MSFC-fordító nélkül, max. 2048 bájt be- és kimeneti adat, verzióspecifikus licenckulcs
Programozó szoftver a Phoenix Contact INTERBUS biztonsági rendszerekhez és PROFIsafe vezérlőkhöz, IEC 61131-3 szerinti grafikus felülettel a funkcióblokk-diagram (FBS), létradiagram (KOP) és strukturált szöveg (ST) programozói nyelveken.
A hozzátartozó PLCopen könyvtárakból (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF és TwoHand_SF) projektenként mindegyik használható.
OPC UA Server max. 25 vezérlős kommunikációhoz
AX OPC SERVER, kommunikációs interfész OPC-re alkalmas vizualizálásra PC WORX alapú vezérlésekkel.
Szoftverbővítés MATLAB/Simulink modellek Remote Field és Axioline vezérlőkre való bekötéséhez és ottani végrehajtásukhoz
Szoftverbővítés MATLAB/Simulink modellek Remote Field és Axioline vezérlőkre való bekötéséhez és ottani végrehajtásukhoz
A PLCnext vezérlőkhöz valós idejű és nem valós idejű alkalmazások C++ és C# nyelven történő fejlesztéshez a PLCnext Technology Toolchain szükséges. A PLCnext CLI parancssoros eszköz a Toolchain egyik fő alkotóeleme, és metaadatok, C++ fejlécfájlok és PLCnext Engineer könyvtárak generálására, valamint a Build folyamathoz használható. Ezenkívül egy Eclipse® bővítményt és egy Microsoft Visual Studio® bővítményt is tartalmaz. Ezek a fejlesztőkörnyezetek felhasználói felületeit teszik alkalmassá a PLCnext Technology fejlesztési folyamat támogatására.
A WATERWORX funkcióblokk-könyvtárakat tartalmaz a PC Worx számára, amelyek a Phoenix Contact vezérléstechnikáját olyan funkciókkal bővítik ki, mint például a vízgazdálkodási és szennyvízkezelési folyamatautomatizálás terepi készülékeinek szabályozása vagy vezérlése. A funkcióblokkok letölthetők.
Műszaki tervező szoftver ipari automatizáláshoz PLCnext Engineer
A PLCnext Engineer hagyományos PLC programozást, modern szoftverfejlesztést és mesterséges intelligencián alapuló segítő funkciókat egyesíti egy nyílt fejlesztői környezetben az ipari automatizálás számára. Így hatékonyabban fejleszthet, tesztelhet és optimalizálhat automatizálási megoldásokat, az első projektötlettől az üzembe helyezésig. A PLCnext Engineer egy szoftverben egyesíti a PLCnext Control rendszeren történő alkalmazásfejlesztéshez szükséges összes alapvető funkciót:
• IEC 61131-3 szerinti programozás
• Megjelenítés
• Konfigurálás
• Diagnosztika
A PLCnext Technology nyílt architektúrájának köszönhetően a hagyományos PLC programozás, a magas szintű nyelvek, a modern szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligencián alapuló funkciók rugalmasan összekapcsolhatók egymással. Az automatizálási és IT szakértők így párhuzamosan dolgozhatnak egy alkalmazáson, a nekik legmegfelelőbb eszközökkel és programozási nyelvekkel. Ezzel megszűnnek a zárt fejlesztői környezetekkel együtt járó korlátozások. Ez leegyszerűsíti a fejlesztési folyamatokat, javítja a különböző szakterületek közötti együttműködést, és lerövidíti az időt az új alkalmazások piacra dobásáig.
Mesterséges intelligencia a hatékonyabb mérnöki munkához
A beépített generatív mesterséges intelligencia segíti a fejlesztőket abban, hogy gyorsabban oldják meg a feladatokat, hatékonyabban használják fel a tudásukat, és felgyorsítsák a fejlesztési folyamatokat. Kontextusfüggő információkat biztosít, támogatást nyújt az alkalmazások fejlesztésében és optimalizálásában, valamint megkönnyíti a meglévő programkód, konfigurációk és dokumentációk kezelését. Így gyorsabban valósíthatók meg új alkalmazások, a meglévő automatizálási megoldások pedig hatékonyabban bővíthetők és optimalizálhatók.
A mesterséges intelligencia különösen az összetett alkalmazásoknál segít abban, hogy gyorsabban elérhetővé váljon a meglévő projekt- és alkalmazástudás, lerövidítse a betanulási időt, és tehermentesítse a mérnöki csapatokat a mindennapi munkában. A felhasználó minden esetben megtartja az irányítást: A javaslatok átlátható módon jelennek meg, és a módosítások csak megerősítés után kerülnek átvételre. A mérnöki csapatok így több időt fordíthatnak innovációra, lerövidíthetik a fejlesztési ciklusokat, és felgyorsíthatják az új automatizálási megoldások bevezetését.