A PC WORX UA SERVER az összes OPC UA kliens rendelkezésére bocsátja a PC WORX-ban programozott vezérlők változóit. A kiszolgáló az összes változót a PLCopen profil szerint képezi le. A változóneveket a rendszer az aktuális projekttel automatikusan szinkronizálja. A kiszolgáló az összes biztonsági profilt a bináris profilon keresztül támogatja, így minden hozzáférés szabályozható.
A felhasználót a vezérlők és a biztonsági beállítások konfigurálásán felhasználóbarát konfigurátor vezeti végig. Egy másik számítógépről a konfigurátor segítségével az aktuális kommunikációval kapcsolatos diagnosztikai információk is megjeleníthetők.
PC WORX UA SERVER-PLC 40
-
Illesztő és interfész-szoftver
2402685
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Eszközzel támogatott biztonsági konfigurálás
Részletes diagnosztikai jellemzők
PC WORX által támogatott minden adattípus, tömb és összetett struktúra közvetlen elérése
Transzparens hozzáférés redundáns vezérlőkhöz
IEC 61131-3 szabványú, PLCopen információs modell szerinti egységes elérés