A licenc-hardverkulcson max. 2000 különféle típusú licencet lehet tárolni különböző szoftvereszközökhöz. A hardverkulcs egyik számítógépről a másikra való átdugásával különféle módokon lehet licenceket alkalmazni. A licenc-hardverkulcs használata ajánlatos virtuális számítógépek alkalmazásakor. Így a licencek virtuális gépek másolása után, vagy akár a virtuális gépen elvégzett beállítás-módosítások után továbbra is használhatók maradnak. Az „Activation Wizard” szoftvereszköz segítségével aktiválhatja és deaktiválhatja a licenceket a licenckulcson (dongle). Vagy az „Activation Wizard” használatával licenceket másolhat át pl. a PC merevlemezéről egy licenckulcsra (dongle), vagy fordítva. A dongle hardverkulcs üzemeléséhez nincs szükség kiegészítő meghajtóprogramra. Miután csatlakoztattuk egy PC-hez, máris használni lehet adminisztrátor jogosultságok nélkül.