AX OPC SERVER másolási licence, a AX OPC SERVER szoftver több számítógépen való telepítéséhez és párhuzamos használatához. Munkavégzés helyéhez kötött licenc. Kizárólag teljes licenc mellé.
PLC programozó szoftverek
Használja ki felhasználóbarát és nagy teljesítményű PLC programozó szoftverünket az automatizálási folyamatok hatékony megszervezéséhez. Az OPC-illesztőprogramoktól az átfogó mérnöki feladatokhoz szükséges rugalmas szoftverplatformokig – nálunk megtalálja az ideális megoldást.A PLCnext Technology-vel olyan jövőbiztos platformot kínálunk Önnek, amely zökkenőmentes integrációt és maximális rugalmasságot tesz lehetővé a termelékenység növelése és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.
Funkcióblokk-könyvtár biztonsági analóg értékek rögzítéséhez standard I/O modulokkal. Kérjük, a SAFE AI szolgáltatásunk megrendelése előtt hívja a biztonságtechnikai forródrótot (+49 52 81-9 46 27 77)!
Szoftvercsomag PC-alapú automatizálási megoldásokhoz, PC WORX PRO licenc, mind az öt IEC nyelvet és MSFC-fordítót tartalmazza, max. 128 kbájt be- és kimeneti adat, verzióspecifikus licenckulcs
OPC UA Server max. 10 moduláris kisvezérlő (AXC 1xxx vagy ILC 1x1) kommunikációjához
A MOTION-MONITORING gépek biztonsággal kapcsolatos felügyeletére és a gépmozgások hibáinak felismerésére szolgáló funkcióblokkokat tartalmaz. A felügyeleti funkciókat a biztonsági PLC hajtja végre a PLCnext Engineer segítségével.