MOTION-MONITORING - Funkcióblokk
1812875

A MOTION-MONITORING gépek biztonsággal kapcsolatos felügyeletére és a gépmozgások hibáinak felismerésére szolgáló funkcióblokkokat tartalmaz. A felügyeleti funkciókat a biztonsági PLC hajtja végre a PLCnext Engineer segítségével.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Csekély fejlesztési költségek a programozásnál, hiszen funkciós blokkok is alkalmazhatók
Leegyszerűsíti a mérnöki folyamatokat
Teljes integráció a PLCnext Technology Ecosystem rendszerbe
Biztonsági részfunkciók végrehajtása az EN 61800-5-2 szerint
Alkalmazások megvalósítása PL e-ig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL_3 az EN IEC 62061 szerint, SIL_3 az IEC 61508 szerint