PC WORX BASIC LIC - Programozó szoftver
2985275

Szoftvercsomag PC-alapú automatizálási megoldásokhoz, PC WORX BASIC licenc, mind az öt IEC nyelvet tartalmazza, az MSFC-fordító nélkül, max. 2048 bájt be- és kimeneti adat, verzióspecifikus licenckulcs

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyetlen programozási környezet az összes Phoenix Contact vezérlőhöz
Világszerte egységes kezelés az IEC 61131 szabvány szerinti programozásnak köszönhetően
Gyors üzembe helyezés és programozás a számos standard könyvtárnak köszönhetően
Integrált terepi busz és hálózati konfigurálás
Alkalmazástól függően bővíthető megfelelő funkcióblokkokkal
Integrált diagnosztika és monitoring
A drag and drop (húzás) általános támogatása
A készülékek kényelmesen kezelhetők az integrált PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS, valamint Modbus-TCP konfigurálással és címzéssel
A program a vezérlés működése közben is módosítható
Nyitott interfészek az EPLAN, WinMOD, PLCopen XML rendszerekhez
Integrált szimulációs környezet