A PLCnext Control Axioline-I/O rendszerhez való AXC F 1152 jelű családjának vezérlői gyorsak, robusztusak és egyszerűek. Ez azt jelenti, hogy következetesen maximális teljesítményre, egyszerű kezelhetőségre és az ipari környezet mostoha feltételeire készültek.
AXC F 1152
-
Vezérlő
1151412
Vezérlő (SPS), PLCnext Control; Programozás: Magas szintű programozási nyelv és IEC 61131-3; Operációs rendszer: Yocto/Linux® (valós idejű); Programozó eszköz: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT csatlakozás: PROFICLOUD és minden felhő a felhőcsatlakozókon keresztül; IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék (A tanúsítási feltételekért lásd a felhasználói dokumentációt); Processzor: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PLCnext Control |
| Kialakítás | moduláris |
| Különleges tulajdonságai | IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat |
| IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék A tanúsítási feltételekért lásd a felhasználói dokumentációt | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Kijelző | |
| Diagnózis kijelző | nem |
| Trusted Platform Module | TPM 1.2 |
| Flash memória | 512 MByte (Belső flash memória) |
| SD kártya a Phoenix Contacttól (külső flash memória, lásd a tartozékokat) | |
| Remanens adatmemória | 48 kByte (NVRAM) |
| Műveleti memória | 512 MByte DDR3 SDRAM |
| IoT alkalmasság: PROFICLOUDIoT alkalmasság: PROFICLOUD | |
| IoT platform | PROFICLOUD |
| Támogatja a felhőalapú számítástechnikát | igen |
| IoT alkalmasság: PROFICLOUDIoT alkalmasság: PROFICLOUD | |
| IoT platform | PROFICLOUD |
| Támogatja a felhőalapú számítástechnikát | igen |
| IEC-61131 futtatói rendszer | |
| Programmemória | 8 MByte |
| Adattároló | 12 MByte |
| Axioline | |
| Folyamatadatok száma | max. 1482 Byte (állomásonként (a bemeneti és a kimeneti adatok összege)) |
| max. 1024 Byte (Axioline F lokálbusz (bemenet)) | |
| max. 1024 Byte (Axioline F lokálbusz (kimenet)) | |
| Támogatott egységek száma | max. 63 (állomásonként) |
| A csatlakoztatható lokális busz résztvevőinek száma | max. 63 (Ügyeljen az áramfelvételre) |
| PROFINET | |
| Készülékfunkció | PROFINET-vezérlő, PROFINET-modul |
| Frissítési gyakoriság | min. 1 ms (4 résztvevő) |
| min. 4 ms (16 résztvevő) | |
| Folyamatadat-szélesség | 64 Byte ... 512 Byte (PROFINET eszköz) |
| Conformance Class | A |
| Támogatott egységek száma | max. 16 (a PROFINET vezérlőn) |
| Támogatott funkciók | MRP FSU PROFINET vezérlő |
| MRP PROFINET eszköz | |
| Device ID | 0169hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funkció | |
| Diagnózis kijelző | nem |
| Redundanciafunkció | nem |
| Biztonsági funkció | nem |
| Ipari kiberbiztonság | igen |
| Funkcióválaszték | |
| Támogatott programozási nyelvek | Futtatási nyelv (AS/SFC) |
| Csatlakozási terv (KOP/LD) | |
| Funkcionális elem nyelve (FBS/FBD) | |
| Strukturált szöveg (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Rendszerkövetelmények | |
| Műszaki tervező eszköz | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| Alkalmazási interfész | OPC UA® |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 5,6 W (5,6 W = 10,6 W - 5,0 W) |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | van |
| Valós idejű óra leírása | jell. 10 ppm, max. 20 ppm 25 °C esetén |
| Potenciálok: Az UL logikai feszültség betáplálása (az UL-ből képezzük az Axioline F lokális busz UBus tápellátását) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (minden tűréshatárral, hullámossággal együtt (± 5 %)) |
| Áramfelvétel | max. 442 mA (1 A-es terheléssel az Ubusz-on sz I/O-khoz) |
| Teljesítményfelvétel | max. 10,6 W (1 A-es terheléssel az Ubusz-on sz I/O-khoz) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; elektronikus |
| Polaritásvédelem; elektronikus | |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Tápellátás | 1 A |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Axioline F dugasz | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Támogatott protokollok | HTTP |
| HTTPS | |
| PROFINET | |
| Modbus/TCP (a megfelelő könyvtár segítségével) | |
| Modbus/RTU (a megfelelő könyvtár segítségével) | |
| EtherNet/IP (Adapter) | |
| CANopen® (a megfelelő könyvtár segítségével) | |
| DALI (a megfelelő könyvtár segítségével) | |
| DALI-2 (a megfelelő alkalmazás segítségével) | |
| HART (a megfelelő könyvtár segítségével) | |
| IO-Link® (a megfelelő könyvtár segítségével) | |
| MQTT (a megfelelő alkalmazás segítségével) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (Licenc szükséges) | |
| DHCP (a megfelelő könyvtár segítségével) | |
| SFTP | |
| SMTP (a megfelelő könyvtár segítségével) | |
| SNTP (a megfelelő könyvtár segítségével) | |
| SNMP (a megfelelő könyvtár segítségével) | |
| DNS (a megfelelő könyvtár segítségével) | |
| DNP3 (a megfelelő könyvtár segítségével) | |
| IEC 60870-5-1 (a megfelelő könyvtár segítségével) | |
| IEC 60870-5-104 (a megfelelő könyvtár segítségével) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| Webszerver | igen |
| Axioline F-Lokalbus | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Ethernet | |
| Buszrendszer | RJ45 |
| Interfészek száma | 2 (belső kapcsolású) |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s (teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| Átviteli távolság | max. 100 m |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 126,93 mm |
| Mélység | 75 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes. |
| Szín (Ház) | szürke (RAL 7042) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (Gyártói adatok, UL szempontjából nincs értékelve) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C tengerszint felett 2000 m-ig (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| -25 °C ... 55 °C tengerszint felett 3000 m-ig (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) | |
| 55 °C (max. 1 A mellett az UBus-on) | |
| 55 °C ... 60 °C (csak AXL F PWR 1H (cikksz.: 2688297) Axioline F utántápláló modul esetén) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint) |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 58 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 4500 m-ig) |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | cULus |
| Tanúsítvány | E238705 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Elektrosztatikus kisülés (ESD)IEC 61000-4-2 B kritérium, ±6 kV érintkező kisülés, ±8 kV légköri kisülés |
| Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Elektromágneses mezőkIEC 61000-4-3 "A" kritérium, térerő: 10 V/m | |
| Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Gyors tranziensek (burst)IEC 61000-4-4 B kritérium, ±2 kV | |
| Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Tranziens túlfeszültség (surge)IEC 61000-4-5 B kritérium; DC tápvezetékek: ±0,5 kV/±1,0 kV (szimmetrikus/aszimmetrikus), terepibusz-kábel árnyékolása: ±1,0 kV | |
| Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Vezeték által vezetett zavaró mennyiségekIEC 61000-4-6 "A" kritérium A; vizsgálófeszültség 10 V | |
| Zavarkibocsátás ellenőrzése az EN IEC 61000-6-4 szerint Osztály A |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 1151412 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRADAB |
| Termékkulcs | DRADAB |
| GTIN | 4063151149420 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 277,56 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 223 g |
| Vámtarifaszám | 85371091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2418a98b-5b4d-41d2-9e52-7693084ccb5e |
Kompatibilis termékek
-
PLCNEXT ENGINEER - Programozó szoftver 1046008
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Program- és konfigurációs memória 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Program- és konfigurációs memória 1061701
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Program- és konfigurációs memória 1151112
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Program- és konfigurációs memória 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - Program- és konfigurációs memória 1308064
-
AXC F IL ADAPT - PLC bővítőmodul 1020304
-
AXL F PWR 1H - Betápláló modul 2688297
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programozó szoftver 1639782
-
AXL F BS BK - Buszcsatlakozó 2701422
Az Ön előnyei
Valós idejű futtatásra alkalmas Linux operációs rendszer időkritikus folyamatok determinisztikus és megbízható végrehajtásához
Számos protokollt támogat, például: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP stb. – zökkenőmentes kommunikáció az IT-rendszerekkel
Közvetlen csatlakozás a Proficloudhoz, a PLCnext Store-hoz vagy bármely felhőplatformhoz: az alkalmazások végponttól végpontig IoT-integrációja érdekében
Számos terepibusz-protokollt (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP stb.) támogat a meglévő automatizálástechnikai rendszerekbe és berendezésekbe való egyszerű integráció érdekében
Maximális tervezési szabadság a klasszikus PLC-programozás és a modern magas szintű programozási nyelvek, mint a C++, C# vagy Python kombinációja révén
Az alkalmazások és adatok védelme érdekében megfelel az ipari automatizálás legmagasabb biztonsági követelményeinek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51