Ipari és nagyméretű tárolók felügyelete és vezérlése Az akkumulátoros tárolómegoldásokat az iparban a termelési létesítmények nagy rendelkezésre állású energiaellátására, vagy a villamosenergia-hálózatokban hálózati szolgáltatásokra használják. Termékeink és rendszereink lehetővé teszik az akkumulátoros tároló megbízható működését.

Akkumulátoros tároló használata az elektromos hálózatban

Kihívás


Betekintés az elektromos hálózatba olyan alkalmazásokkal, mint a villamosenergia-tároló és a megújuló energiatermelő rendszerek
A gyártás energiafogyasztásának elemzése
Egy energiatároló megoldás kezelése ipari alkalmazásban
Betekintés az elektromos hálózatba olyan alkalmazásokkal, mint a villamosenergia-tároló és a megújuló energiatermelő rendszerek

Az innovatív, nagyméretű tárolók alkalmazása alkalmas hálózati szolgáltatások nyújtására, például a feszültség fenntartására vagy az energiaellátásra. A tárolás révén a meglévő elosztóhálózatok optimálisan kihasználhatók az energetikai átalakulás során. Emellett a hálózatok jövőben szükséges bővítései időben rugalmasabban megvalósíthatók.

Portfóliónk a csatlakozástechnikától a rendszerek felügyeletéig és vezérléséig egyszerű tervezést, valamint biztonságos és megbízható működést garantál.

A gyártás energiafogyasztásának elemzése

Az ipari tárolók különösen alkalmasak a kritikus gyártó létesítmények kiesésbiztos és folyamatos energiaellátására. Ugyanakkor gyors és nagyfokú szabályozhatóság jellemzi őket.

Termékválasztékunkkal egyszerűen és rugalmasan tervezheti meg a berendezéseit. Alkatrészeink garantálják a felügyeleti és vezérlési funkciók megbízható használatát.

Egy energiatároló megoldás kezelése ipari alkalmazásban

A vészhelyzeti áramellátás mellett az ipari tárolóegységeket a hálózati terheléscsúcsok csökkentésére is használják. A csökkentett terhelési csúcsok kedvezően hatnak a hálózatüzemeltetőnek fizetendő hálózati díjakra. A saját energiatermelő rendszerekkel, pl. a fotovillamos rendszerekkel kombinálva a villamosenergia-tároló rendszerek lehetővé teszik a saját termelésű villamos energia tárolását és későbbi felhasználását.

A mi automatizálástechnikánk használata lehetővé teszi a saját termelésű villamos energia mennyiségének növelését.

Megoldás


Akkumulátoros tároló a területi és elosztó hálózatokhoz

Nagyméretű tárolók megbízható üzemeltetése

Összehangolt termékkínálatunk lehetővé teszi a nagy kapacitású tárolórendszerek megbízható üzemeltetését. Ennek középpontjában különösen a csatlakozási, hálózati és vezérléstechnikai portfóliónk áll. Termékeinkre szigorú minőségi követelményeknek felelnek meg. Ennek célja a berendezésre és a tárolóra üzem közben leselkedő veszélyek minimalizálása.

Kipróbált és jól bevált csatlakozórendszereink különleges biztonságot nyújtanak Önnek a nagy áramok és teljesítmények vezetésében; ezekre sok ügyfelünk évek óta támaszkodik.
Iparágvezető tápellátásainkkal kombinálva garantálható a tápellátás biztonsága az energiatároló felügyeletéhez és vezérléséhez.
A hálózati, kommunikációs és automatizálástechnika összehangolt portfóliója megadja Önnek az optimális rendszerkialakítás teljes szabadságát − ma és a jövőben is.

Az Önnek nyújtott előnyök

  • Széleskörű, összehangolt termékválaszték egyetlen forrásból
  • Gyakorlatban bevált alkatrészek, rendszerek és technológiák a berendezések megbízható üzemeltetéséhez
  • Személyes tanácsadás a lehető legjobb megoldás érdekében

Szívesen adunk Önnek tanácsot, hogyan valósíthatja meg az akkumulátoros tárolómegoldások üzemeltetésére, felügyeletére és vezérlésére vonatkozó igényeit a gyakorlatban bevált termékválasztékunkkal.

Szakértői csapat az akkumulátoros tárolórendszerekhez
Szakértői csapat az akkumulátoros tárolórendszerekhez

Termékek és rendszerek az ipari és nagyméretű tárolóberendezések felügyeletére és ellenőrzésére A csatlakozástechnikától az automatizálásig

Interaktív kép: Kapcsolószekrény a villamosenergia-tároló rendszerek felügyeletére és vezérlésére
Csatlakoztatás
Portfóliónkban a különböző sorkapcsok széles választékát kínáljuk a különböző alkalmazások csatlakoztatásához a kapcsolószekrényben. A szabványosított tartozékok és az általános kialakítás egyszerű tervezést és telepítést tesznek lehetővé.
Bővebben a sorkapcsokról
Csatlakoztatás
Vezérlés és szabályozás
A nagyméretű tárolók automatizálási rendszereivel szemben egyre szigorúbbak az igények, és a rendszereknek rugalmasan kell tudniuk reagálni a mindenkori követelményekre. A vezérlők és I/O rendszerek széleskörű kínálata lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy az automatizálását moduláris és skálázható módon építse ki az egyes komponensektől a teljes rendszerig. Ez lehetővé teszi, hogy minden ügyfélspecifikus követelményt egyedileg teljesítsen. A különleges biztonság érdekében az automatizálási rendszert redundánsan és tanúsított biztonsági modulokkal is kialakíthatja. Ez maximalizálja a tárolási megoldása elérhetőségét. A magasabb szintű rendszerekhez, például a felhőhöz való egyszerű csatlakozás lehetővé teszi a berendezés egyszerű felügyeletét és biztonságos távoli elérését.
Tudjon meg többet a vezérlőkről és az I/O rendszerekről
Vezérlés és szabályozás
Biztonságos kommunikáció
Az akkumulátoros tárolórendszerekkel szemben támasztott biztonsági követelmények az iparban és az elektromos hálózatokban folyamatosan nőnek. A rendszerek megbízható vezérléséhez és felügyeletéhez ezért nagy teljesítőképességű és üzembiztos kommunikációs infrastruktúrára van szükség. Átfogó választékot kínálunk Önnek az ipari kommunikációhoz a terepi szinttől a vezérlés szintjéig. Kiberbiztonsági termékeink teljessé teszik a lényeges adatai védelmét. Az ebből adódó biztonságos üzemelés és a távoli elérés gyors és hatékony karbantartási és szervizmunkát tesz lehetővé.
Tudjon meg többet a switch-ekről és a routerekről
Biztonságos kommunikáció
Tápellátás és védelem
A megbízható és stabil tápellátás garantálja a zökkenőmentes üzemelést, és megakadályozza a gépek és a berendezések károsodásait. Az akkumulátoros tárolórendszernek különösen áramkimaradás esetén kell lehetővé tennie a berendezések folyamatos energiaellátását. Olyan széles termékválasztékot kínálunk, amely lefedi a biztonságos és átfogó energetikai infrastruktúra valamennyi funkcióját.
Tudjon meg többet a stabil tápellátásokról
Tápellátás és védelem
Funkcionális biztonság
Az új ipari tárolórendszerek rendelkezésre állásával szemben támasztott növekvő követelményekkel párhuzamosan a biztonsággal szemben támasztott követelmények is nőnek. Különösen az infrastrukturális berendezésekben kell funkcionális biztonsági mechanizmusokat telepíteni, hogy az emberekre, a gépekre és a természetre veszélyes helyzetek uralhatók legyenek. Ez egyedi biztonsági koncepcióval valósítható meg. A kiterjedt SIL minősítésű termékkínálatunkkal és technológiáinkkal támogatjuk Önt az érintésmentes biztonsági kapcsolóktól a komplex biztonsági vezérlésekig.
Tudjon meg többet a biztonsági kapcsolókészülékekről és érzékelőkről
Funkcionális biztonság

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.