Csatlakozástechnika az energiatároló rendszerekhez Energiatárolók: kulcs a szektorok összehangolásához.

Csatlakozástechnika az energiatároló rendszerekhez

A villamosenergia-tárolók döntő szerepet játszanak a szektorok összehangolásának megvalósításában. Az energiatárolókkal kapcsolatos feladatainak megoldásánál Ön is számíthat a Phoenix Contact innovatív csatlakozástechnikájára.

Férfi zöld akkumulátorral és a szektorok összehangolásának ikonjai

Ezért vagyunk mi a megfelelő partner

  • Élenjáró megoldásokkal úttörőként támogatjuk Önt a szektorok összehangolásánál a CO2-semleges világ felé vezető úton
  • Valósítsa meg egyedi csatlakoztatási megoldásait az akkumulátoros tárolás és a Power-to-X alkalmazások terén
  • Energiatárolóinak biztonságos és helytakarékos kábelezésénél számíthat a megbízható csatlakozástechnikára
  • Az optimalizálási lehetőségek feltárásához vegye igénybe energiatárolási alkalmazásokra szakosodott szakértőink tanácsadását
Szakcikk
Energiatárolók: kulcs a szektorok összehangolásához

A szakcikkből megtudhatja, hogy mi múlik az energiatároló rendszerek kiválasztásán, kialakításán és üzemeltetésén. A témák többek között: az ellátásbiztonság növelése az akkumulátorok és a Power-to-X eljárások használatával, illetve a megfelelő csatlakozástechnika kiválasztása.

Szakcikk ingyenes letöltése
Energiatároló szélkerekekkel és napelemtáblákkal

Nagy méretű tárolók


Összetevők az akkumulátormodulok vezetékezéséhez

Az akkumulátormodulon belüli teljesítményáramlások megbízható elosztásához megbízható és kis veszteségű összeköttetések szükségesek. A jelvezetékek hatékony bekötéséhez innovatív csatlakozástechnikát alkalmazunk. Az aktuális termékszabványok szerinti adatcsatlakozások nagy kiesésbiztonságot nyújtanak.

Interaktív képtérkép: Dugaszolható csatlakozók energiatárolókhoz egy akkumulátorállványon
Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók
A pólustévesztés ellen védett dugaszolható készülék- és kábelcsatlakozók ideálisan alkalmazhatók energiatárolókban.
Tudjon meg többet.
Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók
Jelcsatlakozók késes csatlakozástechnikával
A Phoenix Contact dugaszolható csatlakozói lehetővé teszik a biztonságos és megbízható információátvitelt.
Tudjon meg többet.
Jelcsatlakozók késes csatlakozástechnikával
Emelőkaros működtetésű nyomtatott áramköri kapcsok
Az LPT sorozatú nyomtatott áramköri kapcsok eddig még nem tapasztalt kényelmet nyújtanak.
Tudjon meg többet.
Emelőkaros működtetésű nyomtatott áramköri kapcsok
Emelőkaros működtetésű nyomtatott áramköri csatlakozók
Az LPC sorozatú dugaszolható nyomtatott áramköri kapcsok eddig még nem tapasztalt kényelmet nyújtanak.
Tudjon meg többet.
Emelőkaros működtetésű nyomtatott áramköri csatlakozók
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók
FINEPITCH sorozatú robusztus NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók.
Tudjon meg többet.
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók
Jelcsatlakozók direkt rugós technológiával
Kényelmes, kompakt méretű nyomtatott áramköri kapcsok.
Tudjon meg többet.
Jelcsatlakozók direkt rugós technológiával
Kerek csatlakozók
Nagyobb rugalmasság a készülékcsatlakozásban és a rendszerkábelezésben.
Tudjon meg többet.
Kerek csatlakozók
Dugaszolható csatlakozók egy érpáras Ethernethez
A szabványosított SPE interfészek ideálisan alkalmasak a hatékony adatátvitelre.
Tudjon meg többet.
Dugaszolható csatlakozók egy érpáras Ethernethez
Nagy méretű tárolók

A nagy méretű tárolókat a hálózat támogatására használják. Többek között nagy csúcsterheléseket tesznek lehetővé a nem kielégítő hálózati infrastruktúra ellenére − például az elektromos járművek gyorstöltő állomásainál. A nagy méretű tárolók egy másik alkalmazási területe az energia tárolása és rendelkezésre bocsátása az energiakereskedelemben az áramár függvényében.

Az energiatároló minden szintje különböző követelményeket támaszt a
jelek, adatok és teljesítmény elektromos csatlakozástechnikájával szemben. Az akkumulátormodulok vezetékezésének, valamint az akkumulátor-rack csatlakozójának következő két alkalmazási példája szemlélteti a készülék- és terepi vezetékezés sokoldalú alkalmazási lehetőségeit.

Komponensek a rack BMS fiókjához

A rackbe építhető BMS fiók a hátoldalán magától értetődően és a szerelő veszélyeztetése nélkül csatlakoztatható a teljes rendszerhez. A rack egyes akkumulátormoduljai a homloklapon csatlakoztathatók, hatékony és könnyen kezelhető dugaszolható csatlakozással. A teljesítmény-, jel- és adategységek belső vezetékezéséhez innovatív csatlakozástechnikát használunk a gyors és megbízható gyártási folyamatok érdekében.

Interaktív kép linkekkel: Energiatárolók csatlakozástechnikája
Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók
A pólustévesztés ellen védett dugaszolható készülék- és kábelcsatlakozók ideálisan alkalmazhatók energiatárolókban.
Tudjon meg többet
Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók
Karral működtethető nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók
Az LPT és LPC sorozatú nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók eddig még nem tapasztalt kényelmet nyújtanak.
Tudjon meg többet
Karral működtethető nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók
NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók
FINEPITCH sorozatú robusztus NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók.
Bővebben a NYÁK-NYÁK csatlakozókról
NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók
IDC anya csatlakozók BTB dugaszolható csatlakozókhoz
A szalagkábellel előszerelt IDC anya csatlakozók lehetővé teszik az azonnali felhasználást a készülékben.
Tudjon meg többet
IDC anya csatlakozók BTB dugaszolható csatlakozókhoz
RJ45 aljzatok nyomtatott áramköri lapokhoz
Megbízható adatátvitel különböző csatlakozási lehetőségekkel, pl. az SMD és hullámforrasztásos eljárással
Tudjon meg többet
RJ45 aljzatok nyomtatott áramköri lapokhoz
Átvezetődugasz
Nyomtatott áramköri csatlakozókínálatunk sokrétű csatlakozási módokat kínál: az elterjedt csavarostól az IDC gyorscsatlakozón keresztül az innovatív direkt rugós technológiáig.
Tudjon meg többet
Átvezetődugasz
RJ45 aljzatbetét
Megbízható adatátvitel robusztus kialakítással, 10 Gbit/s, CAT6A célszerszám nélküli konfekcionálás az IDC csatlakozásnak köszönhetően.
Tudjon meg többet
RJ45 aljzatbetét
Univerzális áram-mérőátalakítók
Az MCR áram- és feszültség-mérőátalakítókkal az egyen-, váltakozó és torzult áramokból és feszültségekből szabványos analóg jelet lehet létrehozni.
Tudjon meg többet
Univerzális áram-mérőátalakítók
Gyűjtősín-csatlakozás
A gyűjtősínre csatlakozó dugaszolható csatlakozók megkönnyítik az energiatároló rendszerek fiókrendszereinek telepítését.
Tudjon meg többet
Gyűjtősín-csatlakozás

Háztartási tárolók


A Power Control Unit dugaszolható csatlakozói a háztartási tárolóban

A Power Control Unit a háztartási tároló központi vezérlőegysége. Ez szervezi meg az akkumulátormodulok töltési és kisütési folyamatait és biztosítja a biztonságos üzemállapotukat. Ennek érdekében felügyeli az áramokat és a feszültségeket, valamint a modulok hőmérsékletét is.

Interaktív képtérkép: POWER CONTROL UNIT a háztartási tárolóban
EtherCAT P
A DMCC 0,5 PCB nyomtatott áramköri csatlakozó Cat5 átviteli tulajdonságokat és EtherCAT P minősítést kínál.
Tudjon meg többet.
EtherCAT P
SPTAF sorozatú, kis beépítési magasságú nyomtatott áramköri kapcsok
Az SPTAF sorozatú nyomtatott áramköri kapcsok kis beépítési magassága ideális az energiatárolók és a lapos részegységek számára.
Tudjon meg többet.
SPTAF sorozatú, kis beépítési magasságú nyomtatott áramköri kapcsok
NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók
A FINEPITCH sorozat robusztus NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozói árnyékolt és árnyékolatlan megoldásokat kínálnak a jel- és adatátvitelhez.
Tudjon meg többet.
NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók
Emelőkaros működtetésű nyomtatott áramköri csatlakozók
Használja ki Ön is azt az eddig még nem tapasztalt kényelmet, amelyet az LPC sorozatú dugaszolható nyomtatott áramköri kapcsok nyújtanak.
Tudjon meg többet.
Emelőkaros működtetésű nyomtatott áramköri csatlakozók
Átvezetődugasz
Nyomtatott áramköri csatlakozókínálatunk sokrétű csatlakozási módokat kínál: az elterjedt csavarostól az IDC gyorscsatlakozón keresztül az innovatív direkt rugós technológiáig.
Tudjon meg többet
Átvezetődugasz
RJ45-ös dugaszolható csatlakozók
A kompakt RJ45 dugaszolható csatlakozók és patchkábelek alkalmasak a nagy, max. 10 Gbit/s sebességű adatátvitelre.
Tudjon meg többet.
RJ45-ös dugaszolható csatlakozók
Dugaszolható csatlakozók a DC és AC kábelezéshez
A termékválaszték a fotovillamos modulok csatlakozástechnikájától a terepi kábelezéshez való DC dugaszolható csatlakozókon keresztül a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas készülékcsatlakozókig terjed.
Tudjon meg többet.
Dugaszolható csatlakozók a DC és AC kábelezéshez
Háztartási tárolók

Megoldások háztartási tárolókhoz

Otthonunkban fotovillamos rendszerrel összekapcsolva bontakozik ki legjobban az energiatároló hasznossága. Jelentősen növeli a saját előállítású villamos energia arányát az áramfelhasználásban. A nyilvános hálózat üzemzavara esetén lehetővé teszi a megszakítás nélküli önálló ellátást.

A jelenlegi háztartási tárolók általában moduláris felépítésűek. A felhasználóbarát egymásra helyezhető kialakítás lehetővé teszi a gyors és biztonságos telepítést és a további akkumulátormodulok egyszerű hozzáadását. Az önbeálló hibrid dugaszolható csatlakozórendszerek különösen alkalmasak erre a célra. Ezek tartalmazzák az összes szükséges csatlakozást a memóriamodulokhoz, és automatikusan csatlakoznak az egyes modulok egymásra helyezésekor.

Dugaszolható csatlakozók háztartási tárolók akkumulátormoduljaihoz

Az akkumulátormodulok az energiatárolók leglényegesebb részei. Ezek akkumulátorcellákat tartalmaznak, amelyek kémiai energia formájában tárolják az elektromos töltést. Minden akkumulátormodulban cellakiegyensúlyozás működik, ami minden cellát azonos töltöttségi állapotban tart.

Interaktív kép linkekkel: Háztartási tároló akkumulátormodulja
Emelőkaros működtetésű nyomtatott áramköri csatlakozók
Élvezze az LPC sorozatú dugaszolható nyomtatott áramköri kapcsok által nyújtott új kényelmet.
Tudjon meg többet.
Emelőkaros működtetésű nyomtatott áramköri csatlakozók
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
Használja ki sokoldalú, különböző alakú, színű és csatlakozási variációjú csatlakozástechnikai megoldásainkat, és egyedi összeköttetési megoldásaiban hasznosítsa Ön is átfogó fejlesztési és gyártási szakértelmünket.
Tudjon meg többet.
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
Ingyenes minta
Rendelje meg személyes mintáját

Tesztelni szeretné energiatárolókhoz való csatlakoztatási megoldásainkat? Rendelje meg ingyenes mintacsomagját, és győződjön meg saját maga dugaszolható csatlakozóink kényelmes kezelhetőségéről.

Ingyenes minta megrendelése
Dugaszolható akkumulátorcsatlakozók

Az All Electric Society központi eleme


A CO2-semleges társadalom elérésének kulcsa a megújuló energiák hatékony felhasználása. Ennek alapját az energiatároló rendszerek képezik. A tárolórendszerek megbízhatósága és hatékonysága nem utolsósorban a kábelezéstől és az elektromos csatlakozásoktól függ. Ezek alkotják az energiatároló „vérkeringési rendszerét".

Dr. Rüdiger Meyer, Az energiatároló rendszerek szakértője
Dr. Rüdiger Meyer, az energiatároló rendszerek szakértője a Phoenix Contactnál

Dr. Rüdiger Meyer, az energiatároló rendszerek szakértője a Phoenix Contactnál

Kérdések és válaszok az energiatároló rendszerekkel kapcsolatban Sok kérdésre már készen áll a válasz. Ezért egyszerűen nézze át GYIK kiadványunkat. Ha nem találja benne a megfelelő választ, írjon nekünk, és mi szívesen válaszolunk.

Nagy méretű tárolók
„Security on Board” tábla
Egy technikus energiatároló rendszereket ellenőriz
Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozó szerelése
Dugaszolható csatlakozók energiatárolókhoz
Nagy méretű tárolók

Az energiatárolókat számos alkalmazásban használják, például villamos energia biztosítására a hálózati feszültség kimaradása esetén. Az energiarendszer átalakítása során az energiatárolók fontos feladatot kapnak mindenhol, ahol sokszorosára szeretnék növelni a megújuló energia használatát. Hiszen ezek nem mindig állnak igény szerint rendelkezésre. Az elektromos energia kínálata és igénye gyakran időben elválik egymástól. Ezt az eltolódást az energiatárolókkal lehet kiegyenlíteni, amelyek tárolják a nap- és szélenergetikai erőművek felesleges áramát. Ezt az áramot akkor bocsátják rendelkezésre az energiatárolók, amikor a hálózati energiaigény nagyobb, mint a kínálat.

„Security on Board” tábla

A tűzesetekről vagy egyéb balesetekről szóló alkalmi beszámolók ellenére az akkumulátoros energiatároló rendszerek nem jelentenek említésre méltó kockázatot. A korszerű akkumulátoros energiatároló rendszereket érvényes irányelveknek és szabványoknak megfelelően gyártják, szakemberek szerelik és helyezik üzembe. Az akkumulátoros energiatároló rendszerek azonban nagyon nagy energiatartalmú készülékeket és berendezéseket tartalmaznak. A nem megengedett beavatkozások, vagy a biztonsági előírások, illetve berendezések megkerülése könnyen veszélyes állapotokat idézhetnek elő. A hibalehetőségek és hibahatások elemzésével a gyártók is figyelembe veszik az ilyen szituációkat.

Egy technikus energiatároló rendszereket ellenőriz

Mint a legtöbb műszaki készüléket és berendezést, az akkumulátoros energiatároló rendszert is rendszeresen ellenőrizni kell és karban kell tartani. Az alkalmazott tárolóközegtől függően ez a karbantartás mértékadóan a szemrevételezéses ellenőrzésből, a csavaros kötések szilárdságának ellenőrzéséből és hasonlókból állhat – mint például a manapság használatos lítiumion-akkumulátorok esetében. Más rendszerek azonban nagyobb ráfordítást igényelhetnek, mint például a savas ólomakkumulátorok, amelyekben rendszeresen ellenőrizni kell a savszintet és szükség esetén pótolni kell a savat.

Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozó szerelése

A Phoenix Contact dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozóit tetszőleges irányból lehet dugaszolni és kihúzni. Ezenkívül dugaszolt állapotban 360°-ban elforgathatók. Ez jelentősen egyszerűsíti a szerelést és a karbantartást. Növeli a rendszertervezés rugalmasságát is.

Dugaszolható csatlakozók energiatárolókhoz

Az akkumulátorpólusok véletlen felcserélése hatalmas károkat okozhat, és különösen rossz esetben személyi sérülés és akár halál is lehet a következménye. Ezért a Phoenix Contact dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozói színekkel és mechanikusan is kódoltak. A plusz csak a pluszra, a mínusz csak a mínuszra csatlakoztatható. Mindezeken felül biztosított, hogy a két plust ne lehessen rövidre zárni. Az akkumulátor nagy energiatartalma ilyen esetben a vezetők megolvadásához és nagy valószínűséggel a rendszer kigyulladásához vezetne.

Szakcikk
Energiatárolók: kulcs a szektorok összehangolásához

A szakcikkből megtudhatja, hogy mi múlik az energiatároló rendszerek kiválasztásán, kialakításán és üzemeltetésén. A témák többek között: az ellátásbiztonság növelése az akkumulátorok és a Power-to-X eljárások használatával, illetve a megfelelő csatlakozástechnika kiválasztása.

Szakcikk ingyenes letöltése
Energiatároló szélkerekekkel és napelemtáblákkal