Csatlakoztatás egy szempillantás alatt

Az LPT/LPC terméksorozat nyomtatott áramköri kapcsai és nyomtatott áramköri csatlakozói kombinálják a direkt rugós csatlakozás megbízhatóságát az emelőkaros működtetés nagyon könnyű kezelhetőségével.
Az LPT és LPC sorozat karral működtethető nyomtatott áramköri kapcsai és direkt rugós csatlakozású dugaszolható csatlakozói

Új kényelem a vezetők csatlakoztatásánál

A Phoenix Contact minden eddiginél egyszerűbbé teszi a direkt rugós technikát. A max. 25 mm² keresztmetszetű vezetők gyorsan és intuitív módon csatlakoztathatók. A karral működtethető nyomtatott áramköri kapcsok és karral működtethető direkt rugós csatlakozású dugaszok ideális megoldást jelentenek azon gyártók számára, akik/amelyek különösen kényelmesen kezelhető eszközöket szeretnének kínálni. Ezek csökkentik a kábelezési ráfordításokat, kiküszöbölik a kezelési hibákat, valamint csökkentik a folyamat- és követő költségeket.

Önnek nyújtott előnyök

  • Intuitív kezelhetőség a színnel megkülönböztetett működtetőkarnak köszönhetően
  • A szerszám nélküli emelőkar-elv lehetővé teszi az érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli vezetők időtakarékos csatlakoztatását és kioldását
  • Az egyértelmű karpozíciók megbízható visszajelzést adnak a befogótér nyitott vagy zárt állapotáról
  • A meghatározott érintkezőerő garantálja a hosszú ideig stabil érintkezést
  • Időtakarékos direkt rugós csatlakoztatás a kar zárt állapotában
Az LPT sorozat nyomtatott áramköri kapcsainak képe

Az LPT sorozat karral kezelhető nyomtatott áramköri kapcsai

Az LPT sorozat lehetővé teszi a max. 25 mm²-es keresztmetszetű vezetők gyors és intuitív csatlakoztatását.

Fénykép az LPC sorozatú, karral működtethető dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozókról

LPC sorozatú, karral kezelhető dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók

Az LPC terméksorozattal Ön olyan egyszerűen csatlakoztathat max. 16 mm²-es keresztmetszetű vezetőket, mint még soha.

3D nézet

Az LPT és LPC sorozat 360°-os nézetben

Győződjön meg az LPT és LPC sorozat előnyeiről a szöveg melletti 3D nézetben. A karral működtethető direkt rugós csatlakozásnak köszönhetően Ön is kényelmesen tervezheti és valósíthatja meg a készülékeit.

Az emelőkar-elv részletei

A karral kezelhető direkt rugós csatlakozó egy ujjal működtethető
Karral kezelhető direkt rugós csatlakozás vezetékekkel
Az LPT és LPC sorozatú, karral működtethető nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók
LPT és LPC sorozatú nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók
Karral kezelhető direkt rugós csatlakozás
A karral kezelhető direkt rugós csatlakozó egy ujjal működtethető

A színes működtetőkaroknak köszönhetően a szerelés intuitív és időtakarékos. Emiatt nő a terepi megbízhatóság, és a teljes rendszer gazdaságosan üzemeltethető.

Karral kezelhető direkt rugós csatlakozás vezetékekkel

A szerszám nélküli emelőkar-elv lehetővé teszi az érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli vezetékek időtakarékos csatlakoztatását és oldását. A kábelbevezető tölcsér kialakítása megbízhatóan megakadályozza sodratok egyes szálainak lecsavarodását.

Az LPT és LPC sorozatú, karral működtethető nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

Az eltérő színű kar helyzete kívülről látható és tapintható módon jelzi a befogótér definiált állapotait. Így a nem megfelelően zárt befogóterek, ezzel pedig a hibás csatlakozások azonnal feltűnnek.

LPT és LPC sorozatú nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

A kar átfordításával biztos lehet benne, hogy a bevezetett vezető érintkezése megbízható és hosszú ideig stabil marad. A lehetséges hibaforrások, mint például a csavaros csatlakozás helytelen meghúzási nyomatéka, biztonságosan kizárhatók.

Karral kezelhető direkt rugós csatlakozás

Időtakarékos direkt rugós csatlakozás a kar zárt állapotában is. A speciális rugókontúrnak köszönhetően a tömör vagy érvéghüvellyel ellátott vezetőt egyszerűen és kényelmesen be lehet dugni a kapocsba.

Karral működtethető nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók direkt rugós csatlakozással

Tesztelje Ön is a karral működtethető csatlakozástechnikát

Az LPT/LPC sorozat karral működtethető nyomtatott áramköri kapcsai és direkt rugós csatlakozású dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozói számos felhasználásra alkalmasak, például a gépgyártásban, az akkumulátoros tárolóknál vagy a megújuló energiaforrásoknál. Rendelje meg ingyenes személyes mintáját a munkahelyére, és győződjön meg erről saját szemével.