Az ECM-UC áram-mérőátalakító és a PC közötti kapcsolat egyszerűen létrehozható egy szokásos USB-C kábellel. Nincs szükség speciális tartozékokra.
A konfigurálási folyamat során mind az adatátvitel, mind a készülék tápellátása az USB-C kábelen keresztül történik. Ezért az áram-mérőátalakító működtetéséhez nincs szükség külső 24 V-os egyenáramú tápellátásra. Ezáltal Ön megtakaríthatja az elektromos vezetékek időigényes csatlakoztatását és leválasztását – minden egyes készüléknél.
Áram-mérőátalakító AC/DC és torzított áram méréséhez. Konfiguráció USB-C interfészen és webszerveren keresztül (24 V DC nélkül). 4 árammérési tartomány: 0 A ... 0,1 A-től 0 A ... 12,5 A-ig. Standard konfiguráció, Direkt rugós csatlakozás. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).