Az ECM-UC áram-mérőátalakító és a PC közötti kapcsolat egyszerűen létrehozható egy szokásos USB-C kábellel. Nincs szükség speciális tartozékokra.
A konfigurálási folyamat során mind az adatátvitel, mind a készülék tápellátása az USB-C kábelen keresztül történik. Ezért az áram-mérőátalakító működtetéséhez nincs szükség külső 24 V-os egyenáramú tápellátásra. Ezáltal Ön megtakaríthatja az elektromos vezetékek időigényes csatlakoztatását és leválasztását – minden egyes készüléknél.
MCR-áram-mérőváltó, szinuszos és nem szinuszos váltóáramok méréséhez, bemeneti áram 0....400 A, huroktáplált kimenet 4...20 mA