A MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP) áram-mérőváltók szinuszos 1 A-es vagy 5 A-es váltakozó áramokat alakítanak át szabványos 0...20 mA-es vagy 4...20 mA-es analóg jellé. A készülékház felső oldalán hozzáférhető DIP-kapcsolók teszik lehetővé a bemeneti és kimeneti áram konfigurálását.
A MACX MCR-SL-CAC-5-I áram-mérőváltó 19,2 V DC-től 30 V DC-ig terjedő tápfeszültség tartománnyal rendelkezik.
A MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP áram-mérőváltó egy 19,2 V AC/DC-től 253 V AC/DC-ig terjedő széles tápfeszültség tartományú változatot tartalmaz.
MACX MCR-SL-CAC- 5-I
-
Áram-mérőátalakító
2810612
Áram-mérőváltó 1 A-hez és 5 A AC-hoz, kimeneti jel 0...20 mA vagy 4...20 mA, DIP kapcsolóval konfigurálható, üzemállapot kijelzés LED-del
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,2 W |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; 35 V-os szuppresszordióda |
| Impulzusválasz (10-90%) | ≤ 300 ms |
| 200 ms | |
| Max. hőmérsékleti együttható | < 0,02 %/K |
| Jellemző hőmérsékleti együttható | < 0,015 %/K |
| Átviteli hiba maximum | ≤ 0,5 % (a tartomány névleges értékéből névleges feltételek mellett) |
| Polaritástévesztés elleni védelem | van |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 V AC (föld felé) |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet | |
| Vizsgálófeszültség | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanikus leválasztás Kimenet/ellátás | |
| Vizsgálófeszültség | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maximális áramfelvétel | < 32 mA (UB=24 V DC, IKI=20 mA esetén) |
| Teljesítményfelvétel | < 0,9 W (UB=24 V DC, IKI=20 mA esetén) |
| Mérés | |
| Konfigurálható / programozható | DIP-kapcsolóval |
| Bemeneti áramtartomány | 0 A AC ... 1 A AC (konfigurálható) |
| 0 A AC ... 5 A AC (konfigurálható) | |
| Feszültség bemeneti jel | ≤ 300 V AC |
| Bemeneti impedancia | < 50 mΩ |
| Túláram-terhelhetőség | 2 x IN (tartós) |
| Lökőáram-terhelhetőség | 20 x IN (1 s) |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz |
| Frekvenciamérési tartomány | 45 Hz ... 65 Hz |
| Ívalak | szinusz |
| Jel: Áram | |
| Konfigurálható / programozható | DIP-kapcsolóval |
| Terhelésmentes feszültség | 15 V |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA (konfigurálható) |
| 4 mA ... 20 mA (konfigurálható) | |
| Kimeneti jel áram maximum | 25 mA |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | < 500 Ω (20 mA) |
| Hullámosság | < 10 mVSS (500 Ω / 20 mA) |
| Állapotjelzés | LED piros (hiba), LED zöld (üzemkész) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Adatkommunikáció (megkerülés) | |
| Határfrekvencia (3 dB) | kb. 3 Hz |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 104 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F) |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Jelölések | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCIF21UKEX2810612X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Recognized |
| EAC Ex | |
| Jelölések | 2Ex nA IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2810612 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMMA21 |
| Termékkulcs | CMMA21 |
| GTIN | 4046356153775 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 207,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 172,5 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1eec001d-65bf-4afc-a1db-0e8e9f1b3461 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A bemenet / kimenet DIP kapcsolókkal konfigurálható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51