Áram-mérőátalakítók
Áram- és feszültség-méréstechnika
Áram- és feszültség-méréstechnikánk számos alkalmazási lehetőséget kínál Önnek: áram-mérőátalakítóinkkal Ön mind tetszőleges jelleggörbéjű egyen- és váltakozó áramokat, mind torzított váltakozó áramokat mérhet, és számos szabványos analóg jellé alakíthatja át azokat. Feszültség-mérőátalakítóinkkal különféle jeltartományú egyen- és szinuszos váltakozó feszültségek érzékelhetők, és alakíthatók át szabványos analóg jelekké.
Termék kategóriák
Önnek nyújtott előnyök
- Szinuszos váltakozó áram és torzított áram pontos érzékelése váltakozó áramú áram-mérőátalakítóinkkal
- A tetszőleges hullámformájú nagy áramok mérése a max. 600 A méréshatárú univerzális AC/DC mérőváltóknak köszönhetően
- Egyen- vagy váltakozó feszültségek mérése 660 V-ig a MACX MCR sorozatú AC és DC feszültség-mérőátalakítóinkkal
- A SOLARCHECK termékcsalád egyenfeszültségű feszültség-mérőátalakítóival akár 1 500 V DC-ig rögzítheti az egyenfeszültséget
Áram-mérőátalakítók
Itt megtalálja a megfelelő mérőváltót az egyen-, váltakozó és torzított áramok érzékeléséhez:
- Áram-mérőátalakítók webalapú menedzsmenttel max. 100 A-es AC/DC áramokhoz és torzult áramokhoz
- Áram-mérőátalakítók max. 600 A-es AC/DC áramokhoz és torzult áramokhoz
- Áram-mérőátalakítók max. 200 A-es AC/DC áramokhoz és torzult áramokhoz
- Áram-mérőátalakítók max. 120 A-es AC áramokhoz
- Áramfigyelő
Áram-mérőátalakító USB-C interfésszel és webalapú menedzsmenttel Intuitív konfigurálás, pontos mérés
Az új ECM-UC áram-mérőátalakítók termékcsaládja sok időt takarít meg Önnek a webalapú menedzsmenten (WBM) keresztül megvalósítható intuitív készülékkonfigurálásnak köszönhetően. Egyszerűen csatlakoztassa a készüléket a PC-hez egy szabványos USB-C kábellel. A beállítások elvégzéséhez nyissa meg a WBM-et a böngészőben. Külső 24 V-os tápellátásra nincs szükség.
A termékek nagy, <0,5%-os mérési pontosságot kínálnak minden mérési tartományban, 0–100 mA és 0–100 A között.
A Modbus-változatok lehetőséget nyújtanak a mérési adatok további digitális feldolgozására. Az ECM-UC áram-mérőátalakítók még szélsőséges, fagypont alatti hőmérsékleten és nagy tengerszint feletti magasságban beépítve is nagyon megbízhatóan működnek.
Feszültség-mérőátalakítók
Válassza ki Ön is a megfelelő mérőváltót a különböző jeltartományú egyen- és váltakozó feszültségek érzékeléséhez:
- AC feszültség-mérőátalakítók max. 660 V AC váltakozó feszültségekhez
- DC feszültség-mérőátalakítók max. 660 V DC egyenfeszültségekhez
- DC feszültség-mérőátalakítók max. 1 500 V DC egyenfeszültségekhez