MACX MCR feszültség-mérőátalakító, 0 V ... 20 V AC és 0 ... 660 V AC közötti váltakozó feszültségekhez, kimeneti jel: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
AC feszültség-mérőátalakítók és DC feszültség-mérőátalakítók
AC és DC feszültség-mérőátalakítók max. 550 V AC vagy 1500 V DC feszültség szabványos analóg jelekké alakításához.
SCK mérőmodul napelemes berendezések felügyeletéhez, 1 x feszültségmérés 1500 V DC-ig, 1 x analóg kimenet (2...10 V)
MACX MCR feszültség-mérőváltó 0... (+/-) 20 V DC - 0.. .(+/-) 660 V DC feszültséghez, kimeneti jel (+/-) 10 V/ (+/-) 20 mA
MACX MCR feszültség-mérőátalakító, 0 V ... 20 V AC és 0 ... 660 V AC közötti váltakozó feszültségekhez, kimeneti jel: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
MACX MCR feszültség-mérőváltó 0... (+/-) 20 V DC - 0.. .(+/-) 660 V DC feszültséghez, kimeneti jel (+/-) 10 V/ (+/-) 20 mA
SCK kommunikációs modul, legfeljebb 8 x SCK mérőegység adatainak rögzítésére, RS-485 Modbus/RTU kimenet
Önnek nyújtott előnyök
- A mérési eredmények pontos leképezése a kilenc szabadon beállítható feszültség-méréstartomány révén
- Nagyfokú üzembiztonság és biztonságos jelátvitel a 3 utas galvanikus leválasztásnak köszönhetően
- Az érzékelőhibák és a mérési eltérések egyszerű kompenzálása a ZERO/SPAN kiegyenlítés révén
- Nagyfeszültségek mérése akár 1500 V DC-ig a SOLARCHECK termékcsalád feszültség-mérőátalakítóival
A MACX MCR sorozat AC és DC feszültség-mérőátalakítói
A MACX MCR feszültség-mérőátalakítók érzékelik az egyen- vagy váltakozó feszültségeket, és átalakítják azokat szabványos analóg jelekké. A MACX MCR-VDC mérőváltó 0 és ±660 V DC közötti egyenfeszültségeket fogad. A MACX MCR-VAC feszültség-mérőátalakító 0 és 660 V AC közötti szinuszos váltakozó feszültségeket fogad. A nyolc finoman lépcsőzött feszültségmérési tartomány optimális mérési pontosságot tesz lehetővé. A 3 utas galvanikus leválasztás garantálja a nagy fokú üzembiztonságot
Feszültség-mérőátalakító egyenfeszültséghez 1500 V DC-ig
A SOLARCHECK termékcsalád feszültségmérő moduljával akár 1500 V DC egyenfeszültségeket is mérhet, és azokat 2-10 V DC analóg jellé alakíthatja. A modul egyaránt alkalmas földelt és szigetelt napelemes rendszerek mérésére. A feszültségmérő modult a felügyeleti rendszeren kívül is rugalmasan használhatja minden más egyenáramú alkalmazásban egyszerű analóg eszközként.