Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

MACX MCR-VDC - Feszültség-mérőváltók
2906242

MACX MCR feszültség-mérőváltó 0... (+/-) 20 V DC - 0.. .(+/-) 660 V DC feszültséghez, kimeneti jel (+/-) 10 V/ (+/-) 20 mA

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Beállítható feszültségtartományok
Kétirányú kimeneti jelek
3-utas leválasztás
ZERO/SPAN (nulla/értéktartomány) kiegyenlítés ±20 %
A mérési értékek szerszám nélkül paraméterezhetők
A mérési tartomány betanítási konfigurációja