MACX MCR-VAC-PT - Feszültség-mérőváltók
2906244

MACX MCR feszültség-mérőátalakító, 0 V ... 20 V AC és 0 ... 660 V AC közötti váltakozó feszültségekhez, kimeneti jel: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Beállítható feszültségtartományok
Kétirányú kimeneti jelek
3-utas leválasztás
ZERO/SPAN (nulla/értéktartomány) kiegyenlítés ±20 %
A mérési értékek szerszám nélkül paraméterezhetők
A mérési tartomány betanítási konfigurációja