ECM-UC-100A-MTCP - Áram-mérőátalakító
1191984

Áram-mérőátalakító AC/DC és torzított áram méréséhez. Konfiguráció USB-C interfészen és webszerveren keresztül (24 V DC nélkül). Árammérési tartományok: 0 A ... 125 A. Modbus/TCP interfészkonfiguráció (RJ45), Standard konfiguráció, Direkt rugós csatlakozás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek