ECM-UC-10A-MRTU
-
Áram-mérőátalakító
1191969
Áram-mérőátalakító AC/DC és torzított áram méréséhez. Konfiguráció USB-C interfészen és webszerveren keresztül (24 V DC nélkül). 4 árammérési tartomány: 0 A ... 0,1 A-től 0 A ... 12,5 A-ig. Modbus/RTU interfészkonfiguráció (RS-485), Standard konfiguráció, Direkt rugós csatlakozás
Termékrészletek
Terméktípus | Áram-mérőátalakító |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szigetelés | Biztonságos leválasztás az IEC/EN 61010-1 szerint |
Túlfeszültség-kategória | III (300 V) |
Szennyeződési fok | 2 |
Impulzusválasz (10-90%) | 200 ms (AC/DC) |
20 ms (DC) | |
Max. hőmérsékleti együttható | < 0,03 %/K |
Átviteli hiba maximum | 0,5 % (a tartomány névleges értékéből névleges feltételek mellett) |
Névleges szigetelési feszültség | 300 V AC (föld felé) |
Galvanikus leválasztás IEC 61010-2-030 | |
Szabványok/előírások | IEC 61010-2-030 |
Mérési kategória | III (300 V) |
Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet | |
Vizsgálófeszültség | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Galvanikus leválasztás Bemenet/tápellátás | |
Vizsgálófeszültség | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Galvanikus leválasztás Kimenet/ellátás | |
Vizsgálófeszültség | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Tápellátás | |
Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
Névleges tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
Tápfeszültség tartomány | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Teljesítményfelvétel | ≤ 2 W (30 V DC) |
Mérés | |
Bemeneti áramtartomány | 0 A AC ... 10 A AC |
-10 A DC ... 10 A DC | |
Mérési tartomány | 0 A AC/DC ... 0,1 A AC/DC |
0 A AC/DC ... 1 A AC/DC | |
0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
Minimális bemeneti áram beállítási tartománya | 0 mA AC/DC ... 100 mA AC/DC |
Maximális bemeneti áram beállítási tartománya | 0 A AC/DC ... 12,5 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) |
0 A AC/DC ... 10 A AC/DC (UL 61010-1) | |
-12,5 A DC ... 12,5 A DC (DIN/EN 61010-1) | |
-10 A DC ... 10 A DC (UL 61010-1) | |
Túláram-terhelhetőség | 2 x IN |
Lökőáram-terhelhetőség | 10 x IN |
Frekvenciamérési tartomány | 0 Hz |
10 Hz ... 100 Hz | |
10 Hz ... 200 Hz | |
10 Hz ... 500 Hz | |
10 Hz ... 1000 Hz | |
Ívalak | egyen-, váltakozó és torzított áramokra |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 13 |
WBM | |
Megnevezés | WBM: szabványos cím, USB-C interfész |
IP-cím | 192.168.128.1 |
Modbus RTU | |
Megnevezés | Modbus/RTU interfészkonfiguráció |
Megjegyzés | A regisztertartalmakhoz lásd a regisztertáblázatot |
Csatlakozási mód | RS-485 |
Címbeállítás | Szabványos Modbus cím: 1 |
Paritás | even |
Stopbit | 1 |
Adatbitek | 8 |
Átviteli sebesség | 19200 Baud |
Cikk méretei | |
Szélesség | 22,6 mm |
Magasság | 106,7 mm |
Mélység | 113,8 mm |
114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház) |
Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °F ... 140 °F | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 4000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | ≤ 95 % (nem kondenzálódó) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | Ind. Cont. Eq. E238705-E196811 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Szabványok/előírások | IEC 61010-1 |
Beépítési pozíció | függőleges vagy vízszintes |
Cikkszám | 1191969 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMMA33 |
Termékkulcs | CMMA33 |
GTIN | 4063151243258 |
Tömeg/db (csomagolással) | 147,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 147,4 g |
Vámtarifaszám | 85437090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51