ECM-UC-10A-UI - Áram-mérőátalakító
1136504

Áram-mérőátalakító AC/DC és torzított áram méréséhez. Konfiguráció USB-C interfészen és webszerveren keresztül (24 V DC nélkül). 4 árammérési tartomány: 0 A ... 0,1 A-től 0 A ... 12,5 A-ig. Standard konfiguráció, Direkt rugós csatlakozás

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek