Termékmegoldások a háztartási tárolókhoz A napenergiás rendszer és a háztartási tároló kombinációja maximalizálja a lakóépületekben termelt villamos energia saját fogyasztását.

Családi ház akkumulátoros tárolórendszerrel a garázsban

PV-rendszer a tetőn, akkumulátoros tároló a pincében: a magánháztartásokban a háztartási tárolókat gyakran a napenergiás rendszerrel kombinálva üzemeltetik. Ez a hatékony rendszer az inverteren és a generátor-csatlakozódobozon (GAK) kívül magában foglalja magát a háztartási tárolót is, amely egy akkumulátormenedzselő rendszerből (BMS) és az akkumulátormodulokból áll. A Phoenix Contact megfelelő megoldásokat kínál mindezen alkalmazási területekhez.

Megoldási kínálatunk a háztartási tárolókhoz


Interaktív kép: A háztartási tárolórendszerek választékának megjelenítése
Generátor-csatlakozódobozok a fotovoltaika számára
A fotovoltaikus rendszerek biztonságos telepítéséhez és a villámcsapások és túlfeszültségek elleni védelméhez a Phoenix Contact számos különböző generátor-csatlakozódobozt kínál. Ezeknek a generátor-csatlakozódobozoknak a segítségével a túlfeszültség-becsatolódások közvetlenül levezethetők a testpotenciálra, így az Ön fotovoltaikus rendszere továbbra is működőképes marad. Az előszerelt dobozok különböző konfigurációkban kaphatók, és számos invertergyártó termékeivel kompatibilisek.
Ugrás a termékekhez
Inverterek csatlakozástechnikája
Csatlakoztassa pólustévesztés ellen védett módon a telepített napenergiás rendszert és a hozzá tartozó villamosenergia-tárolót az inverterhez. A Phoenix Contact a belső NYÁK csatlakozástechnika mellett a PV-rendszerhez és a háztartási tárolókhoz való csatlakoztatáshoz is kínál dugaszolható csatlakozókat. Kínálatunkban megtalálhatók a 3 és 5 pólusú váltakozó áramú dugaszolható csatlakozók, valamint az adatok és jelek csatlakozástechnikája is. Nagy védettségű hibrid csatlakozók is rendelkezésre állnak.
Ugrás a termékekhez
Univerzális készülékházak a beágyazott rendszerekhez
Az Ön otthoni energiatárolója üzemeltetéséhez és felügyeletéhez a Phoenix Contact az UCS sorozat univerzális házát kínálja, amely ideális megoldás a beágyazott rendszerekhez. A házak IP40 védettségűek, és megbízhatóan védik a szabványos formátumú nyomtatott áramköri lapokat a külső hatások ellen. A tartozékok széles választékának köszönhetően a testre szabás is az Ön előnyére válhat, például levehető oldallapok révén.
Ugrás a termékekhez
Csatlakozástechnika háztartási tárolórendszerekhez
A karral működtethető NYÁK-csatlakozástechnikától a pólustévesztés ellen védett teljesítménycsatlakozásig: a Phoenix Contact a háztartási tárolók csatlakozástechnikájának átfogó választékát kínálja, amelynek elemei biztonságosan és megbízhatóan összekötik a háztartási tárolók akkumulátormoduljait és az energiatermelő rendszer szabályzó egységeit. A helytakarékos kialakítás még szűkös beépítési körülmények között is lehetővé teszi a kényelmes kezelést.
Ugrás a termékekhez
Termékkínálat a háztartási tárolórendszerek generátor-csatlakozódobozaihoz

Generátor-csatlakozódobozok a fotovoltaika számára

Robusztus megoldások a túlfeszültségek és a villámcsapások elleni védelemhez

Az UCS sorozatú univerzális házak termékkínálata

Univerzális készülékházak a beágyazott rendszerekhez

Az elektronikus alkatrészek optimális védelme a külső behatások ellen

A háztartási tárolók kiemelt termékei


Egy háztartási tárolóval a napenergiával termelt villamos energia nagy részét a felhasználó saját maga használhatja fel. Ez kíméli a környezetet, és költségmegtakarítást is jelenthet.

Dr. Rüdiger Meyer, Az energiatároló rendszerek alkalmazási szakértője

Energiafüggetlenség az otthonok számára

Az Ön telepített fotovoltaikus rendszerrel ellátott családi házánál különösen gazdaságos a napenergiát saját akkumulátoros tárolóban tárolnia ahelyett, hogy a napenergiát olcsón eladná a helyi energiaellátónak. Az elektromos energiát szükség szerint hívhatja le, és a fotovoltaikus rendszerből származó áramot a háztartásban használhatja fel, pl. a hőszivattyú működtetésére vagy az elektromos autó töltésére. A PV-rendszer által termelt elektromos energia csökkenti az energiaellátótól vásárolt energia mennyiségét, és növeli a függetlenséget az elektromos hálózattól. Ezenkívül az áramkimaradások is áthidalhatók a villamosenergia-tároló segítségével.

GYIK: háztartási tárolók


Háztartási tárolók
Háztartási tároló egy lakóházban
Napelemes panelek a háztetőn
Háztartási tárolók

A háztartási tároló olyan energiatároló rendszer, amely tárolja az éppen felesleges, általában megújuló forrásokból, például napenergiából származó elektromos energiát. Ezt az energiát aztán szükség esetén, például éjszaka vagy rossz időjárás esetén lehet felhasználni. A tároló általában olyan akkumulátorokból áll, amelyek kémiai úton tárolják az elektromos energiát. A tárolókapacitás 10 kWh körüli.

Háztartási tároló egy lakóházban

A háztartási tárolókhoz különböző technikák állnak rendelkezésre, többek között a következők:
• AC-kapcsolt rendszerek: ezek a rendszerek váltakozó áramon (AC) keresztül kapcsolódnak a háztartási hálózathoz, és a napelemes rendszertől függetlenül telepíthetők.
• DC-kapcsolt rendszerek: ezek a rendszerek közvetlenül a napelemes rendszer egyenáramához (DC) kapcsolódnak, és hatékonyabb energiaátvitelt kínálnak.
• Hibrid rendszerek: ezek kombinálják a váltakozó és az egyenáramú kapcsolást, ezért rugalmasságot és hatékonyságot kínálnak.

Napelemes panelek a háztetőn

A háztartási tárolók számos előnyt kínálnak, többek között:
• Energiafüggetlenség: lehetővé teszik, hogy Ön több saját maga által megtermelt energiát használjon fel, és kevésbé függjön a közüzemi elektromos hálózattól.
• Költségmegtakarítás: a tárolt energia felhasználása révén Ön csökkentheti a villamosenergia-költségeit, különösen a magas áramárak idején.
• Környezetvédelem: Ön elősegíti a megújuló energiák használatát, és csökkenti a CO2-kibocsátást.

Elérhetőség

Rüdiger Meyer alkalmazási szakértő
Dr. Rüdiger Meyer
Energiatárolási alkalmazási szakértő
Szívesen támogatom Önt a megfelelő alkatrészek kiválasztásában.