ZBF10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos
0809997

Jelölőcsík lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 10 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 10 mm, szövegmező szélessége: 5,15 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A ZBF jelölőcsík-rendszer lapos jelölőhoronnyal sorkapcsok és elektronikai modulok jelölésére alkalmas
Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
A felirat nélküli jelölőcsíkok feliratozása egyedileg plotterrel vagy kézzel történhet
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók