CMS-P1-PLOTTER - Feliratozó plotter
5144615

Feliratozó plotter, súly: 8 kg, hossz: 0,66 m, szélesség: 440 mm, magasság: 125 mm

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A plottert a CLIP PROJECT szoftver vezérli
A tollak kivétele és tárolása automatikusan történik
Egyszerű kezelés kevés nyomógombbal
A plotter gyorsan és komplikációk nélkül csatlakoztatható a Centronics vagy az USB interfészen keresztül
Az automatikus íráskezdő funkció garantálja az optimális írásképet már az első vonástól kezdve
A CMS-P1-PLOTTER tolltárolója megakadályozza a plottertollak beszáradását
A plotterhegyek a használaton kívüli hosszabb időszakokat egy tolltárolóban töltik